STTB 2,5-DIO 1N 5408K /O-U - Composant du bloc de jonction
3031556

Composant du bloc de jonction, avec diode 1N 5408K incorporée, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 1,5 A, 1er et 2e étage, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Autres variantes et variantes à souder de composants, voir phoenixcontact.com/products
Les bloc de jonction à deux étages à diode et à voyant lumineux permettent de réaliser de nombreux types de circuits.