MZFKK 1,5-PV - Bloc de jonction miniature
3029826

Bloc de jonction miniature, avec connecteur de potentiel, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, 1er et 2e étage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles