cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 16 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 16 A | 26 - 10 | ||
F | ||||
800 V | 16 A | 26 - 10 |
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 5 x 20, tension nominale: 24 V, intensité nominale: 6,3 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,2 mm2- 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: noir
Note à propos du repérage | Veuillez utiliser le matériel de repérage comportant un pas de 8,2 mm pour le repérage de bloc de jonction. |
Note à propos du repérage | Veuillez utiliser le matériel de repérage comportant un pas de 6,2 mm pour le repérage du levier. |
Type de produit | Bloc de jonction-fusibles |
Nombre de pôles | 1 |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Type de fusible | Verre / Céramique / ... |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,02 W |
Fusible | G / 5 x 20 |
Plage de tension voyant | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Plage de courant voyant | 0,7 mA ... 1,95 mA |
Puissance dissipée maximale | max. 1,6 W (pour disposition individuelle des blocs de jonction porte-fusible en cas de surcharge) |
max. 1,6 W (pour interconnexion avec plusieurs blocs de jonction-fusibles en cas de surcharge) | |
max. 4 W (pour disposition individuelle des blocs de jonction porte-fusible en cas de court-circuit) | |
max. 2,5 W (pour interconnexion avec plusieurs blocs de jonction-fusibles en cas de court-circuit) |
Plage de tension voyant | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 4 mm² |
Etage 1 en haut 1 en bas 1 | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,6 ... 0,8 Nm |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Gabarit | A4 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Section du conducteur AWG | 24 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple (2 conducteurs de même section avec embout TWIN et douille en plastique) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Section avec pont d'insertion rigide | 4 mm² |
Section avec pont d'insertion souple | 4 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Int. nom. | 6,3 A |
Courant de charge maximal | 6,3 A (Le courant est déterminé par le fusible utilisé.) |
Tension nominale | 24 V |
Section nominale | 1,5 mm² |
Largeur | 8,2 mm |
Largeur de couvercle | 2,2 mm |
Hauteur | 58 mm |
Profondeur sur NS 32 | 55 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 50 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 57,6 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-3 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Référence | 3000540 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Product key | BE1234 |
GTIN | 4046356676038 |
Poids par pièce (emballage compris) | 14,35 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 14,35 g |
Numéro du tarif douanier | 85369095 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |