QTC 1,5 RD - Blocs de jonction simple
3206254

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement rapide, 1er étage, section : 0,25 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/7,5, coloris: rouge

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles