Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Maroc. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PT 4-WE/22 - Bloc de jonction en traversée de paroi
3044927

Bloc de jonction en traversée de paroi, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 44, nombre de pôles: 22, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: Montage mural, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Réalisation de blocs simplifiée avec les versions à crans d'arrêt
Haute flexibilité grâce aux blocs de jonction unitaires juxtaposables
Raccordement aisé des conducteurs grâce au raccordement rapide à ressort Push-in
Accessoires CLIPLINE Complete pour des pontages, essais et repérages en toute simplicité
Compensation automatique de l'épaisseur des parois grâce au système de crans intégré dans le boîtier isolant