cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 10 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
EAC Ex
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Identifiant de lhomologation: IECExSEV19.0061UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 1 A | 0,2 - 4 | ||
Conducteurs souples uniquement | 275 V | 1 A | 0,2 - 2,5 |
ATEX
Identifiant de lhomologation: SEV19ATEX0335UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 1 A | 0,2 - 4 | ||
Conducteurs souples uniquement | 275 V | 1 A | 0,2 - 2,5 |