CSA
Identifiant de lhomologation: 2618381-158887Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 10 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-20100423Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |