UKN 10 BU - Bloc de jonction de sectionnement de N
3032091

Bloc de jonction de sectionnement de N, Instructions de montage :
Pour une fixation sûre de la barre collectrice de N, des supports doivent être placés aux deux extrémités de chaque barrette de raccordement et tous les 20 cm pour les barrettes les plus longues., tension nominale: 400 V, intensité nominale: 41 A, Raccordement vissé, section : 0,2 mm2 - 10 mm2, type de montage: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles