cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
| Raccordement multiconducteur | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 | |
| C | ||||
| 600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
| Raccordement multiconducteur | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 | |
ATEX
Identifiant de lhomologation: KEMA99ATEX8332U| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Certification d'examen de type | 1100 V | 350 A | 70 - 240 | |
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx KEM 06.0030U| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 350 A | 70 - 240 | ||