ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 PA1,4
-
Bloc de jonction C.I.
1851134
Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 18 A, tension de référence (III/2): 300 V, section nominale: 2,5 mm2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: ICC..-TP2,5/..L5,0, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: gris clair, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,15 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. Article avec sortie de broche latérale gauche
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Borne de circuit imprimé |
Gamme de produits | ICC..-TP2,5/..L5,0 |
Ligne de produits | COMBICON Terminals M |
Nombre de pôles | 4 |
Pas | 5 mm |
Nombre de rangées | 1 |
Tracé brochage | Brochage linéaire |
Nombre de picots par potentiel | 1 |
Propriétés | |
Intensité nominale IN | 18 A |
Tension nominale UN | 300 V |
Tension de référence (III/3) | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 4 kV |
Tension assignée (III/2) | 300 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 4 kV |
Tension de référence (II/2) | 600 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 4 kV |
Technologie de raccordement | |
Section nominale | 2,5 mm² |
Verrouillage | |
Mode de verrouillage | sans |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Type de montage | Soudage à la vague |
Tracé brochage | Brochage linéaire |
Conseils de traitement | |
Process | Soudage à la vague |
Indication de matériau - contact | |
Remarque | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Qualité de surface | étamage galvanique |
Surface métallique point de connexion (couche supérieure) | Etain (Sn) |
Surface métallique point de connexion (couche intermédiaire) | Nickel (1,3 - 3 µm Ni) |
Surface métallique zone de contact (couche supérieure) | Etain (Sn) |
Surface métallique zone de contact (couche intermédiaire) | Nickel (1,3 - 3 µm Ni) |
Surface métallique zone de soudage (couche supérieure) | Etain (Sn) |
Surface métallique zone de soudage (couche intermédiaire) | Nickel (Ni) |
Indication de matériau - boîtier | |
Coloris (Boîtiers) | gris clair (7035) |
Matériau isolant | PA |
Groupe d'isolant | I |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12 | 850 |
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13 | 775 |
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2 | 125 °C |
Indications sur les matériaux - Elément d'actionnement | |
Coloris (Élément d'actionnement) | orange (2003) |
Matériau isolant | PBT GF |
Groupe d'isolant | IIIa |
IRC selon CEI 60112 | 275 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Recommandation | D'autres informations et des cotes détaillées sont disponibles dans la zone de téléchargement. |
Généralités | Nous recommandons l'utilisation d'un cadre de soudure. |
Pas | 5 mm |
Largeur [w] | 25 mm |
Hauteur [h] | 22,4 mm |
Longueur [l] | 23,05 mm |
Longueur du picot de soudage [P] | 3,15 mm |
Dimensions des picots | 0,8 x 1 mm |
Conception de circuits imprimés | |
Diamètre de perçage | 1,4 mm |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Résultat | Essai réussi |
Connexions et déconnexions répétées | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle de traction | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Section de conducteur/type de conducteur/effort de traction, valeur nominale/réelle | 0,2 mm² / rigide / > 10 N |
0,2 mm² / souple / > 10 N | |
2,5 mm² / rigide / > 50 N | |
2,5 mm² / souple / > 50 N |
Essai d'échauffement | |
Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Exigence contrôle de l'échauffement | Le total de la température ambiante et de l'échauffement du bloc de jonction du circuit imprimé ne doit pas dépasser la limite supérieure de température. |
Résistance aux courants de courte durée | |
Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Résistance d'isolement | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Résistance d'isolement pôles voisins | > 5 MΩ |
Cycles de température | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Résultat | Essai réussi |
Distances dans l'air et lignes de fuite | | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
Groupe d'isolant | I |
Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tension d'isolement assignée (III/3) | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 4 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) | 3 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3) | 3,2 mm |
Tension d'isolement assignée (III/2) | 300 V |
Tension de choc assignée (III/2) | 4 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) | 3 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2) | 1,6 mm |
Tension d'isolement assignée (II/2) | 600 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 4 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2) | 3 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2) | 3,2 mm |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accélération | 20 m/s² (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai au fil incandescent | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Température | 850 °C |
Temps d'action | 5 s |
Vieillissement | |
Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (En fonction de la courbe de capacité de courant / de derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Référence | 1851134 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 100 Unité(s) |
Product key | ACHAFA |
GTIN | 4067923507432 |
Poids par pièce (emballage compris) | 5,846 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 5,846 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Disposition orthogonale du bloc de jonction par rapport au circuit imprimé pour une accessibilité optimale dans les appareils à monter sur profilés
Technologie Push-in pour un câblage rapide et facile
Câblage fixe et nombre réduit de pièces détachées
Choix entre différents pas
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190