cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
étage supérieur | 24 V | 18 A | 26 - 12 | |
C | ||||
300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
étage supérieur | 24 V | 18 A | 26 - 12 | |
F | ||||
500 V | 18 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |