FP 1,27/ 80-FWL-21/.../... - Barrette SMD préparée
1010180

Barrette SMD pré-connectorisée, courant de référence: 1,2 A, longueur de câble: Indication au choix (0,05 ... 0,95 m), Type de câble:Câble plat, Câble plat. Vous trouverez des échantillons préconfectionnés à l'onglet « Accessoires ».

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
Connecteurs carte-à-carte ou fil-à-carte compacts et à haute polarité pour une conception qui fait gagner de la place
Commande possible de connecteurs pré-équipés : les connecteurs femelles IDC à câble plat permettent l'utilisation immédiate dans l'appareil