ASI IO SL DIO 8/4/4 - Appareil E/S décentralisé
2741118

Module d'entrée / de sortie numérique AS-i, 4 entrées numériques, 24 V DC, technique de connexion à 2 et 3 conducteurs, 4 sorties numériques, 24 V DC, 0,5 A, technique de connexion à 2 conducteurs, degré de protection IP67

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles