RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-0-SMA
-
Antenne
2885867
Antenne omnidirectionnelle avec protection anti-vandalisme, 2,4 GHz, gain : 3 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 360°/85°, indice de protection : IP55, raccordement : SMA (mâle), pour le montage sur l'armoire électrique (montage mural disponible), avec câble de raccordement 1,5 m
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Boîtier résistant aux chocs
Pour les applications à déplacement libre
Pour les liaisons à plusieurs points ou mesh