L'amplificateurs-séparateur à 3 voies pour signaux normalisés MINI MCR-SL-U-I-... au pas de 6,2 mm sont utilisés pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage des signaux normalisés standard.
0...10 V sont enregistrés côté entrée et mis à disposition sous forme de signal de 0...20 mA ou 4...20 mA isolé galvaniquement à la sortie du module.
L'alimentation en tension (19,2 V DC à 30 V DC) peut s'effectuer via les bornes de raccordement des modules ou en association via le connecteur sur profilé.
MINI MCR-SL-U-I-0
-
Amplificateur-séparateur
2813512
Convertisseur / isolateur MCR à 3 voies, pour l'isolation galvanique de signaux analogiques, à connexion vissée, signal d'entrée : 0 V à 10 V, signal de sortie : 0 mA ... 20 mA
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E238705DNV
Identifiant de lhomologation: TAA000020NcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Faible consommation
Alternative économique aux amplificateurs-séparateurs configurables
Amplificateur-séparateur ultra-compact pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de signaux normalisés analogiques
Isolation 3 voies
Combinaisons de signaux fixes