TRIO3-UPS/1AC/24DC/10/485-USB
-
Alimentation secourue
1359604
Alimentation secourue TRIO UPS avec alimentation intégrée, USI (Universal Service Interface), Montage sur rail DIN, Raccordement Push-in, sortie : 24 V DC / 10 A
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Plage de tension d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
Type de tension de la tension d'alimentation | AC |
Intégrale de courant d'appel (I2t) | typ. < 1 A2s |
Limitation du courant d'appel | typ. < 21 A |
Plage de fréquence (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Durée de pontage en cas de panne de courant | typ. 45 ms (120 V AC) |
Boost statique (IStat.Boost) | 10 A |
Durée d'activation en mode batterie (démarrage batterie) | ≤ 5 ms |
Courant de décharge vers PE | < 3,5 mA |
Courant absorbé | typ. 4,23 A (100 V AC) |
Courant absorbé IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 2,3 A (120 V AC) |
Courant absorbé Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 3,7 A (120 V AC) |
Courant absorbé INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,11 A (120 V AC) |
Courant absorbé ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 1,4 A (120 V AC) |
Puissance absorbée PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 259 W (120 V AC) |
Puissance absorbée Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 421 W (120 V AC) |
Puissance absorbée PNo-Load (UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 7,6 W (120 V AC) |
Puissance absorbée PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 166 W (120 V AC) |
Fusible d'entrée | 10 A (interne (protection fine)) |
Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 6 A ... 16 A |
Rendement | typ. 93,17 % (120 V AC) |
typ. 93,5 % (230 V AC) | |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Résistant au fonctionnement à vide | oui |
Facteur de crête | typ. 1,72 (120 V AC) |
typ. 2,04 (230 V AC) | |
Temps de commutation | < 3 ms |
Limitation du courant de sortie | 10 A |
Possibilité de montage en parallèle de l'UPS | oui, avec module à diodes découplé |
Possibilité de montage en série de l'UPS | non |
Possibilité de montage en parallèle de l'accumulateur d'énergie | oui, max. 3 |
Possibilité de montage en série de l'accumulateur d'énergie | non |
Résistance à l'alimentation de retour | ≤ 35 V DC |
Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | ≤ 35 V DC |
Ondulation résiduelle | < 25 mV |
Temps d'établissement | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
Fonctionnement sur secteur | |
Tension de sortie | 24 V DC |
Plage de tension de sortie | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V puissance limitée) |
max. 240 W | |
Courant de sortie IN | 10 A |
Réserve de puissance dynamique IDyn.Boost (IDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
Réserve de puissance dynamique IBat.Boost (IBat.Boost) | 20 A (5 s) |
Puissance de sortie PN | 240 W |
Puissance de sortie PDyn. Boost | 360 W (5 s) |
Puissance de sortie PBat. Boost | 480 W (5 s) |
Puissance dissipée à vide maximale | ≤ 10 W (120 V AC) |
≤ 10 W (230 V AC) | |
Puissance dissipée charge nominale max. | ≤ 20 W (120 V AC) |
≤ 20 W (230 V AC) | |
Fonctionnement sur batterie | |
Tension de sortie | UBAT -0,2 V DC |
Plage de tension de sortie | 19,2 V DC ... 32 V DC |
Courant de sortie IN | 10 A |
Réserve de puissance dynamique IDyn.Boost (IDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
Réserve de puissance dynamique IBat.Boost (IBat.Boost) | 20 A (5 s) |
Puissance de sortie PN | 240 W |
Puissance de sortie PDyn. Boost | 360 W (5 s) |
Puissance de sortie PBat. Boost | 480 W (5 s) |
Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IRés.Puis.dyn.) | 360 W (5 s) |
Puissance dissipée à vide maximale | ≤ 1,5 W (120 V AC) |
≤ 1,5 W (230 V AC) | |
Puissance dissipée charge nominale max. | ≤ 4 W (120 V AC) |
≤ 4 W (230 V AC) |
Tension nominale UN | 24 V DC |
Tension de charge | max. 32 V DC |
Courant de charge (préréglée) | 2 A |
Courant de charge (configurable) | 0,2 A ... 5 A (-25 °C ... 55 °C 5K) |
Courant de charge (réduite) | 5 A ... 3,75 A (55 °C ... 65 °C 5K) |
Courant de charge (max.) | 5 A |
Plage de capacité nominale | 1,2 Ah ... 110 Ah |
Technologie pile | VRLA-AGM |
Caractéristique de charge | IU0U |
Entrée | |
Position | 1.x |
Technologie de raccordement | |
Repérage des points de connexion | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
1,5 mm² | |
souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
AWG | 24 ... 12 |
16 | |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Sortie | |
Position | 2.x |
Technologie de raccordement | |
Repérage des points de connexion | 2.1 (+), 2.2 (+), 2.3 (-), 2.4 (-) |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
1,5 mm² | |
souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
AWG | 24 ... 12 |
16 | |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Batterie | |
Position | 4.x |
Technologie de raccordement | |
Repérage des points de connexion | 4.1 (+), 4.2 (-) |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
rigide | 0,2 mm² ... 10 mm² |
2,5 mm² | |
souple | 0,2 mm² ... 6 mm² |
2,5 mm² | |
souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2,5 mm² | |
souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2,5 mm² | |
AWG | 24 ... 8 |
14 | |
Longueur à dénuder | 12 mm |
Signal | |
Position | 3.x |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² | |
souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² | |
souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² | |
souple avec embout, avec douille en plastique | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
0,5 mm² | |
AWG | 24 ... 16 |
20 | |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Interface | USI (Universal Service Interface) |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | USB type C |
Position | 5.x |
Verrouillage | Vis |
Physique de transmission | USB 1.1 |
Topologie | Point à point |
Vitesse de transmission | 12 Mbit/s |
9600 Baud ... 115200 Baud (Par défaut : 115 200 bauds) | |
Distance de transmission | max. 3 m |
Temps d'accès | ≤ 2 s |
RS-485 | |
Interface | RS-485 (Modbus RTU) |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | Raccordement à 3 conducteurs par connecteur |
Position | 5.x |
Verrouillage | Fils vissés dans l'adaptateur enfiché |
Physique de transmission | Bus de terrain |
Topologie | Modbus RTU |
Vitesse de transmission | 19200 bit/s |
230400 bit/s | |
2400 Baud ... 230400 Baud | |
Distance de transmission | max. 500 m |
Signalisation LED | |
Modes de signalisation | LED : sortie DC |
Fonction | Visualisation de l'état de fonctionnement de la tension de sortie DC (DC OK) |
Coloris | rouge, jaune, vert (LED multicolore) |
LED éteinte | Appareil à l'arrêt (Éteinte) |
LED allumée (verte), DC OK | Puissance de sortie en fonctionnement < 90 % (Allumée (verte), DC OK) |
LED allumée (jaune), IOut > 90 % | Puissance de sortie en fonctionnement > 90 % (Allumée (jaune), IOut > 90 %) |
LED allumée (rouge), ISHORT | Puissance de sortie surcharge > 150 % (Allumée (rouge), ISHORT) |
LED allumée (rouge clignotant) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (actif (rouge clignotant 50 %)) |
Signalisation LED | |
Modes de signalisation | LED : état de l'appareil |
Fonction | Indication visuelle de l'état de fonctionnement de l'alimentation sans interruption |
Coloris | rouge, jaune, vert (LED multicolore) |
LED éteinte | Appareil à l'arrêt (Éteinte) |
LED allumée (verte) | Appareil en marche (actif (vert)) |
LED allumée (vert clignotant 90 %) | Le contact à distance est court-circuité avec Output (-). (actif (vert clignotant 90 %)) |
LED allumée (vert clignotant 10 %) | Temps de signalisation après coupure en mode batterie (actif (vert clignotant 10 %)) |
LED allumée (jaune) | Mode batterie (actif (jaune)) |
LED allumée (jaune clignotant) | Le chargement de la batterie est en cours (actif (jaune clignotant 50 %)) |
LED allumée (rouge) | Alarme collective Appareil (actif (rouge)) |
LED allumée (rouge clignotant) | Mode service pour la batterie (actif (rouge clignotant 50 %)) |
Signalisation LED | |
Modes de signalisation | LED : état de la batterie |
Fonction | Indication visuelle de l'état de fonctionnement de la batterie |
Coloris | rouge, jaune, vert (LED multicolore) |
LED éteinte | Appareil à l'arrêt (Éteinte) |
LED allumée (verte) | Batterie SOH > 6 mois (actif (vert)) |
LED allumée (jaune) | Batterie SOH < 6 mois (actif (jaune)) |
LED allumée (rouge) | Alarme collective batterie (actif (rouge)) |
LED allumée (rouge clignotant) | Batterie SOH = 0 mois (actif (rouge clignotant 50 %)) |
Entrée de signal Bat.-Start | |
Nom signalisation | Bat.-Start |
Position | 3.x |
Repérage des points de connexion | 3.6 (Bat.-Start) |
Signal Low | Connexion à Output (-) avec < 2,7 kΩ |
Signal High | Ouvert (> 200 kΩ entre Bat.-Start et Output (-)) |
Entrée de signal Remote | |
Nom signalisation | Remote |
Position | 3.x |
Repérage des points de connexion | 3.7 (Remote) |
Signal Low | Connexion à Output (-) avec < 2,7 kΩ |
Signal High | Ouvert (> 200 kΩ entre Remote et Output (-)) |
Entrée de signal Temp.-Sensor | |
Nom signalisation | Temp.-Sensor |
Position | 3.x |
Repérage des points de connexion | 3.8 (Temp.-Sensor), 3.9 (Temp.-Sensor) |
Tension | max. 3,5 V (si le capteur n'est pas connecté) |
Résistance aux courts-circuits | max. 3 mA |
Sortie de signal DC OK | |
Position | 3.x |
Nom signalisation | DC OK |
Repérage des points de connexion | 3.1 (DC OK) |
Condition d'état (Contact fermé (fonctionnement sur batterie)) | UOut > 20.4 V; UOut < 32 V |
Condition d'état (Contact ouvert (fonctionnement sur batterie)) | UOut < 20.4 V; UOut > 32 V |
Sortie de couplage | Sortie de transistor, activée |
Tension de sortie | 24 V DC |
Courant de charge permanent | 20 mA |
Indicateur d'état LED | vert (LED : sortie DC) |
Sortie de signal Battery Mode | |
Position | 3.x |
Nom signalisation | Bat.-Mode |
Repérage des points de connexion | 3.2 (Bat.-Mode) |
Condition d'état (Contact fermé) | Appareil en mode batterie |
Condition d'état (Contact ouvert) | Appareil en mode secteur ou appareil éteint |
Sortie de couplage | Sortie de transistor, activée |
Tension de sortie | 24 V DC |
Courant de charge permanent | 20 mA |
Indicateur d'état LED | jaune (LED : état de l'appareil) |
Sortie de signal | |
Position | 3.x |
Nom signalisation | Bat.-Service |
Repérage des points de connexion | 3.3 (Bat.-Service) |
Condition d'état (Contact fermé) | Appareil en mode batterie |
Condition d'état (Contact ouvert) | Appareil en mode secteur ou appareil éteint |
Sortie de couplage | Sortie de transistor, activée |
Tension de sortie | 24 V DC |
Courant de charge permanent | 20 mA |
Indicateur d'état LED | rouge, clignotant (LED : état de l'appareil) |
Sortie de signal Alarm | |
Position | 3.x |
Nom signalisation | Alarme |
Repérage des points de connexion | 3.4 (Alarm) |
Condition d'état (Contact fermé) | pas d'alarme |
Condition d'état (Contact ouvert) | Alarme |
Sortie de couplage | Sortie de transistor, activée |
Tension de sortie | 24 V DC |
Courant de charge permanent | 20 mA |
Indicateur d'état LED | rouge (LED : état de la batterie) |
Sortie de signal Ready | |
Position | 3.x |
Nom signalisation | Ready |
Repérage des points de connexion | 3.5 (Ready) |
Condition d'état (Contact fermé (fonctionnement sur secteur)) | La batterie est complètement chargée |
Condition d'état (Contact fermé (fonctionnement sur batterie)) | Tant que tension de sortie > tension de fin de décharge |
Condition d'état (Contact ouvert (fonctionnement sur secteur)) | Le chargement de la batterie est en cours |
Condition d'état (Contact ouvert (fonctionnement sur batterie)) | Tension de sortie < tension de fin de décharge ou l'appareil est éteint |
Sortie de couplage | Sortie de transistor, activée |
Tension de sortie | 24 V DC |
Courant de charge permanent | 20 mA |
Type de produit | DC-USV |
Gamme de produits | TRIO UPS |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 885357 h (25 °C) |
551050 h (40 °C) | |
264484 h (60 °C) | |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | I |
Degré de pollution | 2 |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 88 mm |
Hauteur | 135 mm |
Profondeur | 132 mm |
Profondeur (Profondeur de l'appareil (montage sur rail DIN)) | 125 mm (Profondeur de l'appareil (montage sur rail DIN)) |
Dimensions de montage | |
Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
Matériau (Façade du boîtier) | PS |
Classe d’inflammabilité selon UL 94 (boîtier / blocs de jonction) | V0 |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
Température ambiante (fonctionnement) (Déclassement puissance de sortie) | > 60 °C (2,5 %/K) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 5000 m |
Hauteur d'utilisation (Déclassement puissance de sortie) | > 2000 m (10 %/1000 m) |
Classe climatique | 3K3 (EN 60721) |
Choc | 18 ms, 30 g, dans chaque direction |
Vibrations (service) | 5 Hz ... 100 Hz, amplitude ±2,5 mm, 2,3g |
30 Hz ... 100 Hz, 2.3g, 90 min. |
Catégorie de surtension | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) / II (≤ 5000 m) |
EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) / II (≤ 5000 m) |
Sécurité des blocs d'alimentation jusqu'à 1 100 V (distances d'isolement) | |
Désignation de la norme | Sécurité des blocs d'alimentation jusqu'à 1 100 V (écarts d'isolation) |
Normes/prescriptions | DIN EN 61558-2-16 |
Sécurité électrique | |
Désignation de la norme | Sécurité électrique |
Normes/prescriptions | CEI 61010-2-201 (SELV) |
Équipement d'installations à courant fort avec équipements électroniques | |
Désignation de la norme | Equipement électronique des installations à courant fort |
Normes/prescriptions | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Sécurité des appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire | |
Désignation de la norme | Sécurité pour les appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire |
Normes/prescriptions | CEI 61010-1 |
Très basse tension de sécurité | |
Désignation de la norme | Très basse tension de sécurité |
Normes/prescriptions | IEC 61010-1 (SELV) |
CEI 61010-2-201 (PELV) | |
Isolation sûre | |
Désignation de la norme | Isolement sécurisé |
Normes/prescriptions | CEI 61010-2-201 |
Limite des courants harmoniques de réseau | |
Désignation de la norme | Limites pour les émissions de courants harmoniques |
Normes/prescriptions | EN 61000-3-2 |
Variation du secteur/Sous-tension | |
Désignation de la norme | Variation du secteur/Sous-tension |
Normes/prescriptions | SEMI F47 |
EN 61000-4-11 |
UL | |
Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
ANSI/UL 121201 | |
Repérage | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C |
Construction navale | |
Repérage | DNV |
Construction navale | |
Repérage | LR |
Construction navale | |
Repérage | Nippon Kaiji Kyokai |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
Emission | Émissions électromagnétiques selon les normes EN 61000-6-3 (environnements résidentiels), EN 61000-6-4 (environnements industriels) et EN 61000-6-8 (environnements commerciaux) |
Immunité | Immunité selon EN 61000-6-2 (environnement industriel) |
Émissions conduites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-3 |
Émissions parasites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
Circuits de haute pulsation | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-3-2 |
Papillotement | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-3-3 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge dans l'air | 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 6 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m |
Plage de fréquence | 1,4 GHz ... 6 GHz |
Intensité de champ | 3 V/m |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | ± 4 kV (100 kHz) |
Sortie | ± 2 kV (100 kHz) |
Signal | ± 2 kV (100 kHz) |
Tension (Batterie) | ± 2 kV (100 kHz) |
Tension (USB) | ± 2 kV (100 kHz) |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 4 - symétrique) |
4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) | |
Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
Signal | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Tension | 10 V |
Référence | 1359604 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | CMUD13 |
GTIN | 4063151689957 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1.362 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1.150 g |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 34, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Module de batterie 1394729
-
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH - Module de batterie 1394730
-
TRIO-BAT/PB/24DC/7AH - Module de batterie 1384031
-
TRIO-BAT/PB/24DC/12AH - Module de batterie 1394727
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Module de batterie 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Module de batterie 1354641
-
UPS-BAT/PB/24DC/110AH - Module de batterie 1474660
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Module de batterie 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Module de batterie 2320429
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190