QUINT-DC-UPS/24DC/40
-
Alimentation secourue
2866242
Alimentation secourue 24 V/40 A. Un tableau de sélection clair présentant les courants de charge et les temps de sauvegarde ainsi que les temps de chargement après le mode de sauvegarde sont entre autres disponibles dans la zone de téléchargement.
Informations détaillées concernant le produit
Fonctionnement DC | |
Tension d'entrée | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée | 22,5 V DC ... 30 V DC |
Plage de tension étendue | non |
Plage de tension d'entrée DC | 22,5 V DC ... 30 V DC |
Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
Temps de sauvegarde | 5 min (40 A) |
9 min (40 A) | |
Courant absorbé | env. 0,1 A |
2,5 A (Processus de charge) | |
42,5 A (max.) | |
Seuil de commutation fixe | < 22 V DC |
Seuil de commutation variable | (UIN - 1 V) / 0,1 s |
Fusible d'entrée | 50 A (temporisé, intérieur) |
Rendement | > 98 % |
Tension de sortie nominale | 24 V DC (Mode normal : Uin - 0,5 V DC, mode sauvegarde : 27,9 à 19,2 V DC) |
Courant nominal de sortie (IN) | 40 A |
Temps de protection contre les microcoupures | 9 min |
Puissance de sortie | 960 W |
Puissance dissipée | 20 W |
30 W | |
Montage en parallèle autorisé | oui, pour augmenter le temps du buffer |
Connectabilité en série | oui |
Fonctionnement sur secteur | |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Courant nominal de sortie (IN) | 40 A |
Fonctionnement sur batterie | |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Courant nominal de sortie (IN) | 40 A |
Signal | |
Description de la sortie | Puissance OK : |
Signal: indépendant du potentiel | |
Description de la sortie | Alarme |
Tension de commutation maximale | ≤ 30 V AC/DC |
Courant de charge permanent | ≤ 1 A |
Signal: indépendant du potentiel | |
Description de la sortie | Batterie en charge |
Tension de commutation maximale | ≤ 30 V AC/DC |
Courant de charge permanent | ≤ 1 A |
Signal: indépendant du potentiel | |
Description de la sortie | Mode batterie |
Tension de commutation maximale | ≤ 30 V AC/DC |
Courant de charge permanent | ≤ 1 A |
Plage de capacité nominale | 3,4 Ah ... 12 Ah |
Durée de vie module accu | 6 Années (20 °C) |
Dernière mise en service (accu uniquement) | 9 Mois (20 °C ... 30 °C) |
6 Mois (30 °C ... 40 °C) | |
Support d'enregistrement | externe, accus 3,4 Ah / 7,2 Ah /1 2 Ah |
Gestion de réseau | Oui |
Entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,5 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 16 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,5 mm² |
Section de conducteur souple max. | 10 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 20 |
Section du conducteur AWG max. | 6 |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Filetage vis | M4 |
Sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,5 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 16 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,5 mm² |
Section de conducteur souple max. | 10 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 20 |
Section du conducteur AWG max. | 6 |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Filetage vis | M4 |
Signal | |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 4 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Modes de signalisation | LED |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Sortie de signal | |
Affichage d'état | LED « Puissance OK » verte |
Informations sur l'affichage d'état | Power OK : LED allumée en permanence |
Sortie de signal: indépendant du potentiel | |
Affichage d'état | LED (rouge) |
Informations sur l'affichage d'état | Alarme : LED allumée en permanence |
Sortie de signal: indépendant du potentiel | |
Affichage d'état | LED jaune clignotante |
Informations sur l'affichage d'état | Charge batterie : La LED clignote |
Sortie de signal: indépendant du potentiel | |
Affichage d'état | LED (jaune) |
Informations sur l'affichage d'état | Mode batterie : LED allumée en permanence |
Tension d'isolement entrée / sortie | 2 kV (Contrôle individuel) |
4 kV (homologation du type) |
Type de produit | DC-USV |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | II (en armoire électrique fermée) |
Largeur | 66 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 125 mm |
Dimensions de montage | |
Distance de montage à droite/à gauche | 5 mm / 5 mm |
Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
Autre montage possible | |
Largeur | 122 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 69 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm |
Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
Matériau du boîtier | Métallique |
Version du boîtier | AluNox (AlMg1) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
Norme – Equipement électronique des installations à courant fort | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norme – sécurité électrique | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 | |
Norme, sectionnement sûr | DIN VDE 0100-410 |
Norme - sécurité des transformateurs | EN 61558-2-17 |
Homologation construction navale | DNV GL (EMC A), ABS |
Homologations UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 55011 (EN 55022) |
Référence | 2866242 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | CMUP43 |
GTIN | 4017918959715 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1.042,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 900 g |
Numéro du tarif douanier | 85371091 |
Pays d'origine | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121011 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190