UPS-CP-2KVA/240AC
-
Alimentation secourue
2800275
Appareil USV à une phase avec technologie double convertisseur, selon le code de classification à trois niveaux VFI-SS-111. Appareil au sol, au choix pour montage rack 19'', pupitre de commande LCD rotatif 90°, fente pour carte SNMP.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Accessoires complets et extension de fonctionnalité
Longue durée de vie des batteries grâce à la charge sans ondulation
Technologie double convertisseur pour la meilleure qualité de tension possible
Alimentation secourue monophasée de classe VFI-SS-111 (selon CEI 62040-3)
Prise en charge d'un grand nombre de systèmes d'exploitation
Remplacement à chaud de la batterie sur la face avant
Utilisation en rack (19") ou en tour avec pupitre de commande rotatif
Tension de sortie indépendante du secteur