QUINT-PS-120AC/12DC/10/F
-
Alimentation
2938167
Alimentation à découpage primaire, entrée 120 V AC, sortie 12 V DC/10 A, avec filtre
Informations détaillées concernant le produit
Fonctionnement AC | |
Tension d'entrée | 120 V AC |
Plage de tension d'entrée | 98 V AC ... 132 V AC |
Plage de tension d'entrée AC | 98 V AC ... 132 V AC |
Choc de courant d'appel | < 24 A (à 25 °C) |
Plage de fréquence AC | 47 Hz ... 63 Hz |
Durée de pontage en cas de panne de courant | > 20 ms |
Courant absorbé | env. 1,8 A |
Fusible d'entrée | 6,3 A (temporisé, soudé à l'intérieur) |
Rendement | > 82 % |
Tension de sortie nominale | 12 V DC ±1 % |
Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 11,5 V DC ... 18 V DC (constant) |
Courant nominal de sortie (IN) | 10 A |
Ondulation résiduelle | 150 mVCC |
Pointes de commutation à vide | 100 mVCC (Largeur de bande 1,2 MHz) |
Puissance dissipée à vide maximale | < 5 W |
Puissance dissipée charge nominale max. | < 53 W |
Montage en parallèle autorisé | oui, pour installations redondantes / augmentation puissance |
Entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 14 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M2,5 |
Sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 4 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 4 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 10 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M2,5 |
Témoin de présence de la tension de service | LED |
Tension d'isolement entrée / sortie | 1,8 kV (Contrôle individuel) |
3 kV (homologation du type) |
Type de produit | Alimentation électrique |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | I (avec connexion PE) |
Largeur | 180 mm |
Hauteur | 115 mm |
Profondeur | 125 mm |
Instructions de montage | juxtaposable : au pas de 10 cm dans le sens vertical, juxtaposés dans le sens horizontal |
Emplacement pour le montage | sur profilé horizontal NS 35 selon EN 60715 |
Matériau du boîtier | Métallique |
Version du boîtier | Tôle d'acier inox, fermé |
Version des éléments latéraux | ABS V0, coloris vert |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 70 °C (UL jusqu'à 50 °C) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | jusqu'à 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
Norme – sécurité électrique | EN 60950/VDE 0805-1 |
DIN EN 50178/VDE 0160 | |
UL 508C | |
CSA C22.2-14 | |
UL 1950 | |
CSA C22.2-950 | |
DIN VDE 0100-410 | |
DIN VDE 0106-101 | |
Norme, sectionnement sûr | DIN VDE 0100-410 |
DIN VDE 0106-101 |
Référence | 2938167 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | CMPP12 |
GTIN | 4017918174354 |
Poids par pièce (emballage compris) | 2.145,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 2.145,3 g |
Numéro du tarif douanier | 85044083 |
Pays d'origine | SK |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190