Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Maroc. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

IPC 24VDC DESKTOP POWER EU - Bloc d'alimentation
1075578

Bloc d'alimentation de table 24 V DC pour une utilisation en Europe

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Conforme aux spécifications Energy Star EPS 2.0/ErP, lot 7
Conforme aux spécifications DOE Level VI
Norme CEM : EN 55022 Class B / EN 55024 Class B
Protection contre les surintensités
Protection contre les surtempératures
Parafoudre basse tension