VIP-PA-2X14/26/ 1,0M/1756/064
-
Adaptateur frontal
1162328
Adaptateur frontal VIP-VARIOFACE, avec câbles système raccordés pour 1756 E/S ControlLogix®, jusqu'à 1 x 16 canaux raccordables.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les différents modules E/S sont verrouillés sur l'automate pour garantir la solidité de la connexion
Le levier de séparation facilite le retrait de la carte E/S
Étiquette de repérage montable
Blocs de jonction Push-in enfichable sur adaptateur pour raccordements de retour
Raccordement de blindage : type UL AWN, style 1007, câble 18 AWG (0,82 mm²), noir, longueur : 0,5 m