L'adaptateur système représente une solution de câblage rapide grâce à son concept d'enfichage innovant. Huit convertisseurs de signaux MINI Analog Pro sont raccordés simplement à une commande à l'aide du câblage préconfectionné enfichable. La charge de travail de câblage et le risque d'erreurs de câblage sont considérablement réduits par rapport à un câblage fil-à-fil côté API.
MINI MCR-2-V8-FLK 16
-
Adaptateur système
2901993
Huit amplificateurs-séparateurs MINI Analog Pro et convertisseurs de mesure peuvent être raccordés à un automate, à l'aide d'adaptateurs-système et de système de pré-câblage, sans câblage fastidieux et sans aucune erreur.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de transmission |
Gamme de produits | MINI Analog Pro |
Propriétés d'isolation: GB Standard | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Tension d'isolement assignée | 50 Veff |
Tension d'essai entrée/sortie | 0,5 kV |
Nombre d'entrées | 8 |
Configurable/programmable | non |
Courant d'entrée max. | 4 A (500 mA par canal) |
Tension d'entrée maximale | 30 V |
Nombre de sorties | 8 |
Configurable/programmable | non |
Sortie | |
Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
Nombre de pôles | 16 |
Pas | 2,54 mm |
Installation Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Largeur | 51,1 mm |
Hauteur | 104,1 mm |
Profondeur | 56,8 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Matériau du boîtier | PBT 7 % GF V0 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (Protection contre les contacts avec les doigts) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % |
Hauteur d'utilisation (≤ 2000 m) | |
Altitude | ≤ 2000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Tension d'isolement assignée | 50 V AC/DC |
Hauteur d'utilisation (≤ 3000 m) | |
Plage de hauteurs | > 2000 m ... 3000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 63 °C |
Tension d'isolement assignée | 40 V AC/DC |
Hauteur d'utilisation (≤ 4000 m) | |
Plage de hauteurs | > 3000 m ... 4000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 56 °C |
Tension d'isolement assignée | 30 V AC/DC |
Hauteur d'utilisation (≤ 5000 m) | |
Plage de hauteurs | > 4000 m ... 5000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 49 °C |
Tension d'isolement assignée | 30 V AC/DC |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex ec IIC Gc |
Certificat | PxCIF16ATEX2901993U |
UKCA Ex (UKEX) | |
Repérage | II 3 G Ex ec IIC Gc |
Certificat | PxCIF22UKEX2901993U |
IECEx | |
Repérage | Ex ec IIC Gc |
Certificat | IECEx BVS 22.0005U |
CCC / China-Ex | |
Repérage | Ex ec IIC Gc |
Certificat | 2022122308115723 |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
EAC Ex | |
Repérage | 2Ex nA IIC T4 Gc U |
Certificat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
GB Standard | |
Normes/Prescriptions | GB 3836.1 |
GB 3836.3 |
Emplacement pour le montage | indifférent |
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Référence | 2901993 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DK112Z |
Page catalogue | Page 104 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356651813 |
Poids par pièce (emballage compris) | 142 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 132,6 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR - Adaptateur frontal 2314749
-
CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC - Adaptateur frontal 2321334
-
CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC - Adaptateur frontal 2321347
-
CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC - Adaptateur frontal 2321350
-
CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC - Adaptateur frontal 2321376
-
CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC - Adaptateur frontal 2321363
-
CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC - Adaptateur frontal 2902798
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - Câble 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - Câble 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - Câble 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - Câble 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - Câble 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - Câble 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - Câble 2299372
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Câble 2318091
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 0,5M - Câble 2318127
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,0M - Câble 2318130
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,5M - Câble 2318143
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,0M - Câble 2318156
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 3,0M - Câble 2318172
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 4,0M - Câble 2318185
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 6,0M - Câble 2318198
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 8,0M - Câble 2318208
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/10,0M - Câble 2318211
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/... - Câble 2318224
-
CABLE-FLK16-OE-S/... - Câble 2906637
-
MINI MCR-2-PTB - Bloc de jonction d'alimentation 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Bloc de jonction d'alimentation 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Blocs de jonction simple 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - Élément de surveillance 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Élément de surveillance 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Amplificateur-séparateur 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Amplificateur-séparateur 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Amplificateur-séparateur 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Amplificateur-séparateur 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - Amplificateur-séparateur 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - Amplificateur-séparateur 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Amplificateur-séparateur 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - Amplificateur-séparateur 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - Amplificateur-séparateur 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - Amplificateur-séparateur 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - Amplificateur-séparateur 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - Amplificateur-séparateur 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - Amplificateur-séparateur 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - Amplificateur-séparateur 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - Amplificateur-séparateur 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - Amplificateur-séparateur 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Duplicateurs de signal 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Duplicateurs de signal 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Duplicateurs de signal 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Duplicateurs de signal 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Modules d'isolation/alimentation 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Modules d'isolation/alimentation 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Modules d'isolation/alimentation 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Modules d'isolation/alimentation 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Séparateur passif 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Séparateur passif 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Convertisseurs de mesure de thermomètre à résistance 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Convertisseurs de mesure de thermomètre à résistance 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Convertisseurs de mesure de thermomètre à résistance 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Convertisseurs de mesure de thermomètre à résistance 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Convertisseur de mesure de thermocouples 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Convertisseur de mesure de thermocouples 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Convertisseur de mesure de thermocouples 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Convertisseur de mesure de thermocouples 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Bascule double seuil 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Bascule double seuil 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Convertisseur de fréquence 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Convertisseur de fréquence 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Convertisseur de fréquence 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Convertisseur de fréquence 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Convertisseurs de résistances/de potentiomètre 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Convertisseurs de résistances/de potentiomètre 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Convertisseurs de résistances/de potentiomètre 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Convertisseurs de résistances/de potentiomètre 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Amplificateur-séparateur 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - Amplificateur-séparateur 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Convertisseur de fréquence 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Convertisseur de fréquence 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptateur de programmation 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptateur 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adaptateur de programmation 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Repères pour butée 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Repères pour butée 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Repères pour butée 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Repères pour butée 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190