CHARX T1HI-ELOCK12V - Verrouillage
1331528

CHARX connect universal, Type 1, Verrouillage, Accessoires, Fils individuels, longueur: 1 m, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, à brancher aux prises côté véhicule, CEI 61851-1

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Verrouillage intégré pendant la charge
Déverrouillage manuel d'urgence de l'actionneur de verrouillage
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Espace de montage normalisé et peu encombrant