Système modulaire de magasins pour la mise à disposition efficace de composants pour le montage

22.10.2024
Mise à disposition du matériel avec différents magasins d'alimentation

Les solutions simples de Phoenix Contact pour une mise à disposition efficace du matériel permettent d'optimiser les processus de montage dans la construction d'armoires électriques. La gamme de produits comprend des magasins de différents types, allant des séparateurs de rayonnages aux systèmes d'alimentation. Ceux-ci peuvent être adaptés de manière flexible aux exigences respectives et à la diversité des composants. Et ce, qu'ils soient utilisés seuls pour compléter des postes de montage existants ou en combinaison avec les systèmes d'assistance des opérateurs de Phoenix Contact.

Grâce à leur grande capacité d'adaptation aux différents ordres de montage, les magasins permettent une mise à disposition efficace et ergonomique du matériel. Cela augmente la productivité et réduit les temps de recherche et les erreurs pendant le montage.
Les magasins d'alimentation adaptés aux blocs de jonction, aux composants et au matériel d'étiquetage ou les magasins pour petites pièces en vrac sont disposés en fonction du montage, ce qui assure un prélèvement plus ergonomique et une alimentation efficace en composants nécessaires. Le chargement et le rechargement s'effectuent rapidement grâce au dispositif de blocage de l'alimentation situé à l'arrière. Pour augmenter par exemple la surface de poussée des magasins d'alimentation, la gamme de produits est complétée par des séparateurs de rayonnages et un kit d'accessoires composé de différents profilés d'extension. L'installation s'effectue par simple encliquetage sur des profilés adaptateurs en T. Un déplacement ultérieur du magasin reste possible et offre donc un positionnement flexible sans grand effort.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications