Mise à jour du logiciel pour les contrôleurs de charge AC : CHARX control modular désormais avec des fonctions complètes de cybersécurité
Le contrôleur de charge AC CHARX control modular de Phoenix Contact est au cœur d'une infrastructure de charge intelligente et pérenne. Avec la nouvelle version 1.8 du logiciel, il répond non seulement aux exigences actuelles de la directive RED, mais est également bien préparé pour le futur règlement sur la cyberrésilience (CRA).
À partir d'août 2025, la directive RED (EN 18031) deviendra obligatoire. Elle exige, entre autres, la protection des bornes de recharge avec des liaisons radio telles que RFID, WLAN ou téléphonie mobile contre tout accès non autorisé. Le contrôleur de charge CHARX control modular répond à cette exigence grâce à un concept de sécurité complet qui empêche efficacement les manipulations, l'utilisation abusive des données et les cyberattaques. Il suit ainsi le principe « Sûr aujourd'hui. Résilient pour demain ».
La mise à jour du logiciel 1.8 ajoute un concept complet de cybersécurité au contrôleur de charge AC CHARX control modular. Un système d'accès basé sur les rôles (RBAC) avec protection par mot de passe, changement obligatoire du mot de passe lors de la première connexion et mécanismes de protection contre les attaques par force brute et le blocage d'IP garantissent un contrôle d'accès continu.
La sécurité des mises à jour a également été considérablement renforcée. Les mises à jour du logiciel sont sécurisées par des signatures RSA-PSS avec SHA-512. De plus, le logiciel est régulièrement vérifié pour détecter d'éventuelles vulnérabilités. Les nomenclatures logicielles (Software Bills of Materials ou SBOM) sont continuellement comparées aux bases de données CVE. Ces mesures garantissent non seulement le respect de la directive RED. Mais elles préparent également les exploitants et les fabricants aux exigences à venir du règlement sur la cyberrésilience.
CHARX control modular est conçu pour être installé dans des armoires électriques verrouillées et protège les données sensibles grâce à des mécanismes de sécurité numériques intégrés. Le contrôleur répond ainsi à des exigences élevées en matière de sécurité informatique et de fonctionnement et est parfait pour les infrastructures de charge critiques pour la sécurité. Les fabricants et les exploitants bénéficient d'une solution robuste, évolutive et conforme aux normes. Celle-ci peut être intégrée de manière flexible dans différentes applications, des bornes de recharge murale intelligentes aux bornes de recharge semi-publiques sur les sites d'entreprises, en passant par les parcs de charge complexes dans les espaces publics.
La mise à jour du logiciel 1.8 sera disponible à partir de septembre dans la zone de téléchargement de la page de l'article correspondant.