Feux de signalisation à LED compacts pour une intégration directe dans les machines

27.08.2025
Feux de signalisation à LED compacts disponibles en différentes versions

Avec la nouvelle série de feux de signalisation à LED PSD-SL, Phoenix Contact propose une solution compacte pour la signalisation proche de l'application, directement sur les fonctions des machines. Les feux sont polyvalents, de construction robuste et adaptés à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Les nouveaux feux de signalisation à LED PSD-SL de Phoenix Contact permettent une signalisation claire et fonctionnelle directement sur l'application. Ils sont disponibles en deux formes de construction, Point et Tower, et offrent trois ou sept couleurs au choix, selon le modèle. Différentes animations lumineuses, telles que le clignotement ou le changement de couleur, permettent une adaptation flexible à différentes tâches de signalisation, par exemple sur des machines, des systèmes de transport sans conducteur (AGV) ou des robots de service. Les feux sont raccordés avec un connecteur M12 à 5 pôles codé A et commandés en 24 V DC via 4 bits. Le montage s'effectue simplement à l'aide d'une ouverture d'installation M22, le matériel de fixation est inclus dans la livraison. Grâce aux indices de protection IP66, IP67, IP69, IP6K9K et UL type 4/4X et à une large plage de température de -40 à +70 °C, les feux conviennent également aux environnements industriels difficiles, à l'intérieur comme à l'extérieur. La série PSD-SL complète la gamme de produits de signalisation de Phoenix Contact avec une solution compacte, robuste et polyvalente pour l'environnement direct des machines.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications