Amélioration de la sécurité grâce à la surveillance des défauts de ligne
En se basant sur le nouveau réseau de résistances de Phoenix Contact, il est possible d'utiliser des contacts libres de potentiel et des détecteurs de proximité en combinaison avec des modules d'entrée, selon NAMUR CEI/EN 60947-5-6, pour surveiller les défauts de ligne. Ceci s'avère indispensable dans les applications où les exigences de sécurité sont élevées.
Grâce à la technologie Push-in, le réseau de résistances s'intègre rapidement et simplement dans des câblages existants. Le boîtier compact permet une installation flexible, même dans les espaces restreints comme les goulottes ou les petits boîtiers de transmetteurs. Grâce à la déclaration Simple Apparatus pour les équipements simples qui ne constituent pas une source d'inflammation, le réseau de résistances convient également à une utilisation dans des environnements potentiellement explosifs.
Cette solution pratique et efficace de surveillance des défauts de ligne est idéale pour mettre à niveau et pour améliorer la sécurité dans les applications industrielles.