POS PANELFIX S - Support
1653801

Support de module PV pour systèmes autonomes en énergie, montage mural, adapté aux panneaux d'environ 10 ... 40 Wp, compatible avec : POS-PV-Panel 22, kit de fixation pour mât de Ø 48 mm ... 108 mm et kit de renforcement pour un vent de force pouvant atteindre 10, matériau : acier inoxydable

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Montage facile du système complet par une seule personne
Matériau inoxydable pour une utilisation universelle
Compatible avec tous les panneaux communs du marché
Grande souplesse d'utilisation grâce à des pinces de serrage innovantes
Maintien fiable jusqu'à un vent de force pouvant atteindre 10