OCS HP 161408 GY7035
-
Boîtier pour applications extérieures
1557792
Boîtier pour applications extérieures, coloris : gris clair, dimensions : 429 x 410 x 228 mm (16" x 14" x 8"), avec inserts de montant d'angle, bouchon de couvercle, vis, couvercle : gris clair, fermeture rapide en plastique, matériau : PC stabilisé aux UV
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | Pour visser les pièces sur les inserts de montant, le dôme de montage et sur le boîtier, utilisez uniquement les vis fournies. |
Recommandation | Pour conserver l'indice de protection, il est impératif que des composants adaptés à indice de protection au moins identiques soient installés dans toutes les ouvertures. |
Recommandation | D'autres informations et des cotes détaillées sont disponibles dans la zone de téléchargement. |
Conseil pour commander: | Les pieds de fixation, les plaques de fixation, les plaques de montage destinées au montage sur poteau ne sont pas fournis avec la livraison, mais ils sont disponibles parmi les accessoires. |
Type de produit | Boîtier complet |
Type de boîtier | Boîtier pour applications extérieures |
Série de boîtiers | OCS |
Gamme de produits | OCS..1614.. |
Version | Boîtier intégral opaque, avec matériel de fixation |
Ouverture de ventilation disponible | non |
Compartiment de batterie | non |
Dessin coté |
|
Largeur | 410 mm |
Hauteur | 429 mm |
Profondeur | 228 mm |
Diamètre de perçage | 10 mm (Fusible mécanique possible sur la fermeture à grenouillère) |
Couleur (Boîtiers) | gris clair (RAL 7035) |
Couleur (Couvercle de boîtier) | gris clair (RAL 7035) |
Matériau (Boîtier) | PC traité contre les UV |
Matériau (Joint) | PUR |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Qualité de surface | non traité |
Essai au fil incandescent | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Température | 850 °C |
Temps d'action | 30 s |
Indice de protection (code IP) | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
Conditions ambiantes | |
Code IP max. à atteindre | IP69 |
Code NEMA max. à atteindre | 6P |
Résistance aux chocs | IK10 (à -35 °C ... +40 °C) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Type de fixation de circuits imprimés | Raccordement vissé |
Type de montage | Montage sur mât ou montage mural |
Position de montage | indifférent |
Type de conditionnement | Conditionnement en carton |
Référence | 1557792 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ACFDBA |
Product key | ACFDBA |
GTIN | 4067923064461 |
Poids par pièce (hors emballage) | 5 kg |
Numéro du tarif douanier | 84879090 |
Pays d'origine | EE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190103 |
ECLASS-15.0 | 27190103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
OCS PANEL 1614 PC - Plaque de montage 1562144
-
OCS VENT IP55 - Élément de ventilation 1557909
-
OCS CORNER SCREW SET - Jeu de vis 1521845
-
OCS MOUNT SCREW SET - Jeu de vis 1557900
-
OCS CORNER SET - Fixation en coin 1471789
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Tournevis 1212288
-
SF-PH 2-100 - Tournevis 1212560
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Collier serrant 3240820
-
A-INB-M12-69KN-P-LG - Élément de compensation de pression 1415222
-
A-INL-M12-P-LG - Contre-écrou 1417659
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Collier serrant 3240820
-
G-INS-M25-L68N-PNES-LG - Presse-étoupe 1424472
-
G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Presse-étoupe 1424516
-
A-INL-M25-P-LG - Contre-écrou 1417661
-
A-INSP-M25-68N-P-LG - Vis de fermeture 1424520
-
G-INS-M40-M68N-PNES-LG - Presse-étoupe 1417656
-
G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Presse-étoupe 1415185
-
A-INL-M40-P-LG - Contre-écrou 1417664
-
A-INSP-M40-68N-P-LG - Vis de fermeture 1424522
-
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Cadre 1689446
-
VS-08-SD-F-BK - Capot de protection 1658066
-
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - Connecteur pour C.I. RJ45 1653087
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - Connecteur RJ45 1414383
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
PRC 5-FT25-MC6-150 - Connecteur d'appareil face arrière 1409213
-
PRC COVER M - Capuchon de protection 1409237
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Connecteur prolongateur 1017632
-
FT NUT M25 GY - Ecrou 1049832
-
PRC COVER F - Capuchon de protection 1409236
-
SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - Bloc de jonction C.I. 1719228
-
PV-FT-C4M-C-6-130-RD-00 - Embases paroi avant 1158451
-
PV-FT-C4F-C-6-130-BU-00 - Embases paroi avant 1158448
-
SPT 5/ 1-H-7,5 - Bloc de jonction C.I. 1719189
-
PV-C PROTECTION CAP - Capuchon de protection 1785430
-
PV-FT-C COLLAR NUT BK - Presse-étoupe 1083475
-
TOOL-KIT SOLAR - Kit d'outillage 1212071
Avantages
Système de boîtier avec certification internationale
Un plastique spécial garantit un fonctionnement continu sécurisé
Offre la protection contre les infiltrations de jets d'eau
Résiste aussi aux contraintes mécaniques importantes
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange