POS POLEMOUNT SET 108 - Matériaux de montage
1790330

Kit de fixation pour mât Ø 48 mm ... 108 mm, compatible avec POS PANELFIX S/M, et kit de renforcement pour un vent de force pouvant atteindre 10, matériau : acier inoxydable

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Montage facile du système complet par une seule personne
Matériau inoxydable pour une utilisation universelle
Compatible avec tous les panneaux communs du marché
Grande souplesse d'utilisation grâce à des pinces de serrage innovantes
Maintien fiable jusqu'à un vent de force pouvant atteindre 10