Contacteur d'installation (Sans bourdonnement); type de contact: 3 contacts NO, 1 contact NF
Contacteur et relais d'installation
Les contacteurs d'installation et les relais d'installation offrent une fiabilité et une efficacité élevées pour vos installations électriques, notamment dans le domaine de l'automatisation des bâtiments. Conçus pour une longue durée de vie et une installation facile, ils assurent un contrôle sûr et stable. Idéaux pour une utilisation dans des applications résidentielles, commerciales et industrielles, les relais d'installation offrent une fiabilité pour les petites charges et les contacteurs d'installation pour les applications avec des charges plus importantes.
Contacteur d'installation (Sans bourdonnement); type de contact: 2 contacts NO
Contacteur d'installation (Sans bourdonnement); type de contact: 3 contacts NO, 1 contact NF
Contacteur d'installation (Sans bourdonnement); type de contact: 3 contacts NO, 1 contact NF
Contacteur d'installation (Sans bourdonnement); type de contact: 4 contacts NO
Contacteur d'installation (Sans bourdonnement); type de contact: 4 contacts NO
Avantages
- Idéal pour l'automatisation des bâtiments grâce au fonctionnement sans bruit des appareils de commutation
- Grande flexibilité grâce à la possibilité d'utilisation dans différentes applications, de l'éclairage et du chauffage aux systèmes de sécurité
- Gain de place dans l'armoire électrique grâce à une faible largeur
- Maîtrise des tâches de commutation grâce à un large choix de contacts NC et NO
Les relais et contacteurs d'installation sont particulièrement adaptés à l'automatisation des bâtiments
Contacteurs et relais d'installation Fiables et efficaces dans l'automatisation des bâtiments
Les relais d'installation et les contacteurs d'installation sont particulièrement adaptés à l'automatisation des bâtiments, car ils offrent plusieurs avantages :
- Fiabilité : les produits garantissent des commutations stables, ce qui est essentiel pour l'automatisation.
- Efficacité énergétique : grâce au contrôle précis des charges électriques, les contacteurs et relais d'installation contribuent à réduire la consommation d'énergie.
- Longévité : conçus pour durer, ces produits minimisent les besoins et les coûts de maintenance.
- Intégration facile : les produits s'intègrent facilement dans les systèmes existants et sont compatibles avec les technologies d'automatisation modernes.