CBL-SC-24UC/40/63A
-
Contacteur d'installation
1791368
Contacteur d'installation (Sans bourdonnement); tension d'entrée: 24 V AC/DC; type de contact: 4 contacts NO; courant de référence: 63 A
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Contacteur d'installation |
Durée de vie mécanique | 107 cycles |
Durée de vie en service électrique (AC-1, AC-7a, AC-21) | 100000 cycles |
Durée de vie en service électrique (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 150000 cycles |
Durée de vie en service électrique (AC-5a) | 100000 cycles |
Durée de vie en service électrique (AC-5b) | 100000 cycles |
Durée de vie en service électrique (DC-1) | 100000 cycles |
Propriétés d'isolation: Circuit de commande/circuit de charge | |
Tension d'isolement assignée | 440 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Tension | 24 V AC/DC |
Plage de tension (AC) | 20,4 V AC ... 26,4 V AC |
Plage de tension (DC) | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
Plage de temps de réponse | 15 ms ... 20 ms |
Plage de temps de retombée | 35 ms ... 45 ms |
Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
Consommation de puissance | 5 W |
Type de contact | 4 contacts NO |
Type du contact de commutation | Contact simple |
Écart minimum | 3,6 mm (contacts ouverts) |
Fusible | ≤ 70 A (Fusible en amont pour la protection contre les courts-circuits KS selon UL et CSA) |
Tension de service assignée (AC/DC) | 400 V (CEI) |
Tension de service assignée | 480 V (UL/CSA) |
Courant (thermique) | 63 A |
Courant de service assigné (AC-1, AC-7a, AC-21) | 63 A |
Courant de service assigné (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 30 A |
Courant de service assigné (AC-5a) | 32 A (230 V) |
Courant de service assigné (AC-5b) | 22 A (230 V) |
Courant de service assigné () | 63 A (24 V DC) |
26 A (48 V DC) | |
20 A (60 V DC) | |
4 A (110 V DC) | |
1,2 A (220 V DC) | |
Courant de service assigné () | 63 A (24 V DC) |
42 A (48 V DC) | |
34 A (60 V DC) | |
10 A (110 V DC) | |
8 A (220 V DC) | |
Courant de service assigné () | 63 A (24 V DC) |
63 A (48 V DC) | |
60 A (60 V DC) | |
35 A (110 V DC) | |
30 A (220 V DC) | |
Courant de service assigné () | 63 A (24 V DC) |
63 A (48 V DC) | |
63 A (60 V DC) | |
63 A (110 V DC) | |
63 A (220 V DC) | |
Puissance de fonctionnement assignée (AC-1, AC-7a, AC-21) | 13,3 kW (1~, 230 V) |
24 kW (3~, 230 V) | |
40 kW (3~, 400 V) | |
Puissance de fonctionnement assignée (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 5 kW (1~, 230 V) |
8,5 kW (3~, 230 V) | |
15 kW (3~, 400 V) | |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
Bobine | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 16 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Contact | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Filetage vis | M5 |
Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Section conduct. AWG (rigide) | 14 ... 10 |
Section conduct. AWG (souple) | 14 ... 4 |
Couple de serrage | 3,4 Nm ... 3,5 Nm |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 53,5 mm |
Hauteur | 84,4 mm |
Profondeur | 66 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
IP40 (en cas de montage dans un boîtier d'installation - coffret d'installation) | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 35 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -30 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Choc (fonctionnement) | contacts raccordés : 15g (axe Z) et 2g (axe X) |
Choc (stockage/transport) | contacts non raccordés : 10g (axe Z et axe X) |
Vibration (fonctionnement) | contacts raccordés : 3g (axe Z) et 1g (axe X) |
Vibrations (stockage/transport) | contacts non raccordés : 2g (axe Z et axe X) |
Niveau de bruit | 20 dB |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Nombre de contacteurs ou d'interrupteurs côte à côte < 40 °C : aucune limitation |
Position de montage | vertical (rail DIN vertical, voir plan de montage) |
Référence | 1791368 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 5 Unité(s) |
Clé de vente | DK6441 |
Product key | DK6441 |
GTIN | 4067923412040 |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | SI |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142308 |
ECLASS-15.0 | 27142308 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 2,74 kg CO2e |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange