La polyvalence représente le principe de la gamme EH, également lors de la conception du couvercle. L'espace ouvert pour les bornes assure la flexibilité de la technologie de raccordement pour C.I. Trois variantes de couvercles sont disponibles pour des connexions pour circuits imprimés personnalisées. Choisissez entre des couvercles avec un espace de serrage ouvert d'un ou des deux côtés ou un couvercle fermé.
Boîtiers électroniques basiques EH pour des applications universelles
Le système de boîtier EH est adapté à une utilisation universelle sur un mur ou sur un rail DIN. Les boîtiers possèdent une technologie de raccordement pour C.I. intégrée et librement sélectionnable. Grâce à sept largeurs, deux hauteurs de montage et trois versions de couvercle du boîtier, plus de 100 possibilités de combinaison sont réalisables. Cette gamme de boîtiers électroniques permet de réaliser facilement des systèmes d'appareils modulaires dans un design standardisé.
Contactez-nous pour obtenir dautres informations sur les produits
Avantages
- Vaste gamme de boîtiers standard pour le montage sur rail DIN
- Montage rapide et facile du boîtier
- Technologie de raccordement universelle ou intégrée de manière fixe
- Nombreuses variations avec l'impression et l'usinage de la gamme en fonction des besoins des clients
Configurateur de boîtiers électroniques basiques
Sept largeurs, deux hauteurs de montage, trois types de couvercle de boîtier, plus de 100 combinaisons possibles : composez votre boîtier basique EH personnalisé en faisant votre choix parmi cette vaste offre. Différentes orientations et dispositions des circuits imprimés sont possibles. Grâce à la technologie de raccordement intégrée au choix, il est possible de réaliser des systèmes de boîtiers entiers avec un design uniforme.
Nouveautés de la technologie de raccordement d'appareils
En tant que fabricant leader dans le secteur des connecteurs et des boîtiers électroniques, Phoenix Contact développe sans cesse de nouvelles solutions pour répondre aux exigences croissantes de vos applications industrielles et d'infrastructures.
Découvrez notre nouvelle technologie de raccordement d'appareils pour la transmission de signaux, données et puissance ainsi que nos boîtiers électroniques polyvalents.
Boîtiers de la série EH en un coup d'œil Les boîtiers basiques de la série EH permettent de concevoir très facilement des applications d'appareils universelles. Sept largeurs, deux profondeurs et trois variantes de couvercles offrent plus de 100 possibilités de combinaison.
Système de boîtier pour applications universelles
Une nouvelle définition de la flexibilité : avec sept largeurs, deux hauteurs de montage utiles et trois variantes de couvercles, vous pouvez concevoir le montage de systèmes d'appareils modulaires dans un design universel. Choisissez le layout parfait pour votre solution parmi les largeurs de boîtier entre 22,5 et 90 mm et les hauteurs de boîtier entre 54 et 110,5 mm.
Grâce à la structure flexible du boîtier, les circuits imprimés peuvent être orientés à l'horizontale, de manière frontale ou même orthogonale par rapport à la face avant de l'appareil. Cela vous permet une flexibilité totale dans le développement de vos appareils.
Profitez du montage sur rail DIN ou du montage mural pour une fixation des appareils adaptée à l'application. La base encliquetable est conçue pour être montée sur le rail normalisé NS 35/7,5.
Les fibres optiques HS LC pour les boîtiers électroniques sont disponibles en plusieurs versions et parfaitement adaptées. De plus, les fibres optiques présentent une résistance ESD.
Les tenons de guidage permettent un montage facile sur le circuit imprimé. Sur demande, nous proposons comme prestation de service le traitement nécessaire de votre boîtier électronique.
Montage facile du boîtier électronique de la série EH
Découvrez à quel point il est facile d'assembler le boîtier en plastique de la série EH. Assemblez pas à pas le boîtier EH en trois variantes différentes. Le boîtier en plastique est facile à monter, aussi bien sur un rail DIN que sur un mur.
Développer rapidement et à moindre coût grâce aux kits de développement
Utilisez nos kits de développement pour développer rapidement vos prototypes et appareils de présérie. Les kits comprennent des solutions de boîtiers complètes avec une technologie de raccordement flexible intégrée et des circuits imprimés perforés. Des systèmes d'appareils complets sont réalisables avec des connecteurs de bus spécifiques.
Composez votre kit de développement dans notre boutique et commencez directement le développement de votre appareil.
Bases techniques des boîtiers électroniques Solutions pour l'utilisation sur rail DIN
Les boîtiers électroniques sont une composante élémentaire d'un appareil. Ils déterminent son apparence et protègent l'électronique des influences extérieures. De plus, ils permettent le montage dans des unités supérieures. Les constructeurs d'appareils doivent donc tenir compte de nombreux détails, non seulement lors de la conception, mais aussi lors du choix du boîtier, lorsqu'il s'agit des matériaux ou des contrôles de qualité. Vous trouverez tous les détails dans cette brochure.