NLC-040-024D-04I-02QRD-05A
-
Unité de base
2400079
Unité de base Nanoline 24 V DC. Equipée de 4 canaux d'entrée tout-ou-rien et de 2 canaux de sortie de relais. Deux entrées sont configurables en tant qu'entrées analogiques. Une unité d'extension NLC-IOX... est nécessaire. Le connecteur RJ11 intégré permet la programmation et la connectivité sérielle. La programmation est assurée via LOGIC+.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Unité de base |
Gamme de produits | Nanoline |
Configuration requise | |
Outil d'ingénierie | LOGIC+ |
Alimentation | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (Alimentation en énergie des modules de communication et d'E/S) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Raccordement alimentation | Raccordement vissé |
Courant max. absorbé | 81 mA |
Courant absorbé typique | 74 mA |
Analogique: | |
Description de l'entrée | Entrée analogique |
Nombre d'entrées | 2 (configurables) |
Résolution convertisseur A/D | 10 Bit |
Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Résistance d'entrée entrée courant | 500 Ω |
Signal d'entrée tension | 0 V DC ... 10 V DC |
Résistance d'entrée entrée tension | 200 kΩ |
Filtre d'entrée | TOR |
Fréquence limite (3 dB) | 0,5 Hz (3 dB) |
Principe de mesure | par approximations successives |
Circuit de protection | Inversion de polarité |
Numérique: | |
Dénomination entrée | Entrées TOR |
Description de l'entrée | PNP |
Nombre d'entrées | 4 |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
Courant d'entrée nominal pour UIN | 1,2 mA (Canal 1 et 2) |
0,13 mA (Canal 3 et 4) | |
Temps d'amorçage typique | 10 µs (Canal 1 et 2) |
2 ms (Canal 3 et 4) | |
Compteur: | |
Description de l'entrée | Compteur High-Speed |
Nombre d'entrées | 2 (configurables) |
Fréquence d'entrée | 10 kHz |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sortie à relais |
Description de la sortie | Sortie de relais |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Nombre de sorties | 2 |
Courant de sortie maximal par canal | 5 A |
Courant de sortie maximal par module / bloc de jonction | 10 A |
Courant de sortie maximal par module | 10 A |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Terminal de commande | |
Type de raccordement | RJ45 / MINICONNEC |
RS-232 | |
Type de raccordement | Emplacement 1 |
USB | |
Type de raccordement | Emplacement 1 |
Dessin coté |
|
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 103,5 mm |
Profondeur | 43 mm |
Coloris | blanc |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 90 % |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2400079 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRACAA |
Product key | DRACAA |
GTIN | 4046356954471 |
Poids par pièce (emballage compris) | 172,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 166,9 g |
Numéro du tarif douanier | 85371000 |
Pays d'origine | IN |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen