Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

NLC-IOX-04I-02QRD-05A - Module d'extension E/S
2702032

Module d'extension E/S pour utilisation avec unité de base NLC-035... et NLC-040. Equipé de 4 canaux d'entrée numériques et de 2 canaux de sortie relais numériques. Au maximum un module d'extension E/S peut être raccordé à l'unité de base.

Informations détaillées concernant le produit