PLC-BPT- 24DC/21RW
-
Socle pour relais
2900261
Module de base PLC de 6,2 mm pour applications ferroviaires avec raccordement Push-in, sans relais ni relais à semi-conducteurs, plage de 0,7 x UN à 1,25 x UN, plage de température de -25 °C à +70 °C, 1 contact inverseur, tension d'entrée 24 V DC
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Support de relais |
Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
Application | Applications ferroviaires |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Equipement possible | Relais miniature, REL-MR-18DC/21AU, REL-MR-18DC/21 |
Circuit de protection | Diode de roue libre, diode contre inversions de polarité |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
La tension nominale du relais électromécanique enfichable ou du relais statique (voir les accessoires nécessaires) diffère de la tension d'entrée nominale du socle à précâblage intégré | |
Circuit de protection | Diode de roue libre |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
La tension nominale du relais électromécanique enfichable ou du relais statique (voir les accessoires nécessaires) diffère de la tension d'entrée nominale du socle à précâblage intégré | |
Équipement de relais | |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,65 ... 1,25 |
Courant d'entrée typique pour UN | 12 mA |
Temps d'amorçage typique | 5 ms |
Temps de retombée typique | 8 ms |
Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
Diode de roue libre; Diode de roue libre |
Equipement possible | Relais miniature, REL-MR-18DC/21AU, REL-MR-18DC/21 |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Embout simple) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Embout TWIN) | |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Affichage d'état | LED |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 94 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
Homologation construction navale | |
Certificat | TAE0000196 |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Données de construction navale | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
Normes/Prescriptions | IEC/EN 60664-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2900261 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | DK62AL |
Product key | DK62AL |
GTIN | 4046356512916 |
Poids par pièce (emballage compris) | 30,554 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 27,73 g |
Numéro du tarif douanier | 85366900 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: Non applicable) | |
SCIP | dedc5752-d2e8-4285-9b25-0090fd6048b7 |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBST 500-PLC RD - Pont sans fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pont enfichable unique 2967688
-
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
-
PLC-ATP BK - Séparateur 2966841
-
PLC-FA-5X20 - Adaptateur de fusible 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Adaptateur de fusible 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adaptateur de fusible 1186508
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZB 6 CUS - Ruban de repérage ZB 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1051430
-
UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824589
-
UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
Avantages
Protection antivibration et antichoc selon EN 50155
Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Plage de tension d'entrée : 0,7 à 1,25 x UN
Plage de température de -25 °C ... +70 °C
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen