La source de tension constante configurable MINI MCR-SL-CVS-24-10-5 de 6,2 mm de largeur est utilisée pour la production de tensions constantes de haute précision.
La tension d'entrée peut être comprise entre 9,6 et 30 V DC.
Les DIP switch accessibles sur le côté du boîtier permettent la configuration des tensions de sortie 10 V DC, 5 V DC, 7,5 V DC et 2,5 V DC.
La tension d'entrée peut être fournie au choix par les blocs de jonction des modules ou par le connecteur de bus sur rail DIN.
MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-SP-NC
-
Source de tension constante
2902823
Source de tension constante, tension d'entrée 9,6 V DC ... 30 V DC, tension de sortie 10 V, 7,5 V, 5 V, 2,5 V DC, isolation galvanique, configurable par DIP switch, technique de raccordement à ressort de tension, configuration par défaut. Produit de remplacement : 2902065 MINI MCR-2-CVCS-PT.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | MINI Analog |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension d'isolement assignée | 50 V AC/DC |
| Etalonnage plage de réglage | ± 300 mV |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Tension d'essai entrée/sortie | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Coefficient de température max. | < 0,01 %/K |
| Coefficient de température typ. | < 0,002 %/K |
| Erreur de transmission max. | ≤ 0,1 % (de la déviation maximale) |
| ≤ 0,5 % (sans compensation) | |
| Isolation galvanique Entrée/sortie | |
| Tension d'isolement assignée | 50 V AC/DC |
| Tension d'essai | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolant | Isolation de base selon la norme CEI/EN 61010 |
| Alimentation | |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 9,6 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.) |
| Courant max. absorbé | < 25 mA (Sortie de tension 10 V avec charge de 30 mA pour 24 V DC IN) |
| < 65 mA (Sortie de tension 10 V avec charge de 30 mA pour 9,6 V DC IN) | |
| < 50 mA (Sortie de tension 10 V avec charge de 30 mA pour 12 V DC IN) | |
| < 20 mA (Sortie de tension 10 V avec charge de 30 mA pour 30 V DC IN) | |
| Consommation de puissance | < 600 mW (pour 24 V IN) |
| < 624 mW (pour 9,6 V IN) | |
| < 564 mW (pour 12 V IN) | |
| < 540 mW (pour 30 V IN) | |
| Signal: Tension | |
| Signal d'entrée tension | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Signal: Tension | |
| Configurable/programmable | oui, préconfiguré |
| Signal de sortie tension maximale | 10 V DC |
| 7,5 V DC | |
| 5 V DC | |
| 2,5 V DC | |
| Courant de court-circuit | env. 32 mA |
| Courant de sortie | ≤ 30 mA |
| Ondulation | < 20 mVCC |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 93,1 mm |
| Profondeur | 102,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Homologation construction navale | |
| Repérage | D, EMC1 |
| Certificat | DNV GL 14085-15HH |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Remarque | Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques. |
| Champ électromagnétique HF | |
| Dénomination | Champ électromagnétique HF |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 3 % |
| Champ électromagnétique HF | |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 3 % |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Remarque | Critère B |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 0,5 % |
| Perturbations conduites | |
| Remarque | Critère A |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Pour le pontage de la tension d'alimentation, le connecteur de bus sur rail DIN peut être utilisé et encliqueté sur un rail DIN de 35 mm selon EN 60715. |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2902823 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1139 |
| Product key | DK1139 |
| GTIN | 4046356682435 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 78,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 78,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437000 |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Porte-modules 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Porte-modules 2902933
-
MINI MCR DKL - Couvercle transparent 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Étiquette de repérage 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Bloc de jonction d'alimentation 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen