SK 3,8 WH:REEL
-
Bandes de repérage
0805218
Bandes de repérage, Rouleau, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 12, hauteur du champ de texte: 3,8 mm, largeur du champ de texte: 90000 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les bandes de marquage autocollantes de la gamme de repérage SK permettent de libeller les produits sans rainure de repérage, ce qui est idéal pour repérer les connecteurs MINICONNEC
Vous pouvez marquer les rubans de repérage ZB et plats ultérieurement à l'aide d'un film de repérage SK
Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de Phoenix Contact
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Les unités de coupe des imprimantes à transfert thermique permettent une découpe précise à la longueur requise
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères SK ... individuellement selon vos besoins