Profitez de la flexibilité de l'imprimante industrielle THERMOMARK E.300 :
Utilisez cette imprimante pour imprimer tous les supports en rouleaux de la gamme MARKING system, afin de repérer professionnellement et durablement des conducteurs, des câbles, des appareils, des installations et des modules.
En plus des formats préperforés d'étiquettes et de repères, il est également possible de traiter des gaines thermorétractables et des supports d'étiquettes au format continu. Pour cela, associez tout simplement l'imprimante au THERMOMARK E.CUTTER ou E.CUTTER/P afin de réaliser une découpe ou une perforation pratique des supports au format continu.
Afin que les repérages soient élaborés avec l'efficacité maximum, combinez l'imprimante standard à un applicateur THERMOMARK E SERIES. Votre imprimante devient ainsi un système d'impression et d'application efficace avec lequel vous gagnez environ 60 % de temps, car l'impression et l'application des repères ont lieu en une seule étape automatisée. Avec la THERMOMARK E.300, il est possible d'utiliser les applicateurs THERMOMARK E.WIRE et E.SLEEVE pour identifier efficacement les conducteurs et les câbles, ainsi que le THERMOMARK E.VARIO pour repérer les blocs de jonction efficacement.
Contenu de la livraison :
THERMOMARK E.300, câble USB, étiquettes en rouleau EML (20X8)R/TL (0802999), ruban encreur THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687) et instructions d'installation en plusieurs langues
THERMOMARK E.300 KIT
-
Imprimante à transfert thermique
1287026
Imprimante à transfert thermique pour l'impression de tous les supports en rouleaux avec une résolution de 300 dpi. Convient à une utilisation continue en production et à de grands volumes d'impression, car il est également possible de traiter des rouleaux de grande taille.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E140403IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DK-112231-M2-ULECAS
Identifiant de lhomologation: 25-06-153915_159935Produits compatibles
Avantages
Convient à tous les rouleaux de la gamme de produits MARKING system
Comparée à la THERMOMARK ROLL 2.0, la THERMOMARK E.300 peut traiter des rouleaux de matériaux plus grands
Découpe ou perforation facile des supports continus en rouleau avec le THERMOMARK E.CUTTER (pour la découpe de supports d'étiquettes au format en continu) ou le THERMOMARK E.CUTTER/P (pour la perforation de gaines thermorétractables au format en continu)
Transformez facilement l'imprimante standard en un système d'impression et d'application efficace : compatible avec les applicateurs des THERMOMARK E SERIES, THERMOMARK E.WIRE, E.SLEEVE et E.VARIO
Lorsque l'imprimante est utilisée avec un applicateur pour l'identification des conducteurs et des câbles, le projet peut être traité directement sur l'écran tactile LCD multicolore de 4,3" de manière confortable et intuitive ; l'utilisateur est guidé de manière structurée et reçoit des informations pertinentes
Gestion simple de tous les messages d'état et d'erreur, car les vidéos correspondantes peuvent être appelées et lues directement sur l'écran tactile
Les messages d'état s'effectuent facilement en temps réel et de manière bidirectionnelle vers le logiciel de repérage, grâce à l'OPC UA lorsque l'imprimante fonctionne via l'interface Ethernet
La résolution d'impression de 300 dpi est un standard absolu dans l'industrie pour toutes les applications et tous les matériaux courants
Fonctionnement efficace et sans entretien grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
Pilotage et gestion faciles avec le logiciel MARKING system