TTC-6P-2-HC-M-24DC-PT-I
-
Parafoudre
2906755
E-No:
808401593
E-No:
808401593
Parafoudre basse tension, comprenant une fiche de protection et un élément de base, à indicateur d'état intégré et sectionnement par couteau, destiné à un circuit de signalisation à 2 fils, libre de potentiel de terre, à intensité nominale élevée, compatible KNX. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité 3.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Peu encombrant et économique grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
Surveillance permanente des parafoudres et indicateur d'état mécanique avec signalisation à distance en option
Une sélection simple qui répond à chaque exigence dans le domaine MCR grâce à un portefeuille complet de caractéristiques produit sur mesure
Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection