TTC-6P-2-HC-24DC-I-P
-
Fiche parafoudre
2907845
Fiche parafoudre avec indicateur d'état intégré sur le module pour un circuit de signalisation à 2 fils libre de potentiel de terre à intensité nominale élevée. Tension nominale : 24 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Peu encombrant et économique grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
Surveillance permanente des parafoudres et indicateur d'état mécanique avec signalisation à distance en option
Une sélection simple qui répond à chaque exigence dans le domaine MCR grâce à un portefeuille complet de caractéristiques produit sur mesure
Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection