HC-CME-DD-107-F-SNAP-L
-
Connecteur de câble
1549644
Connecteur de câble, nombre de pôles: 107+PE, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, pour les connexions dans l'armoire électrique
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
Généralités | Pour éviter tout rebond de contact par une insertion oblique, l'utilisation des supports en forme d'entonnoir fournis (HC-DD…-FP) est absolument obligatoire. |
Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit l'utilisation dans une armoire électrique protégée contre tout accès. Sur le lieu d'utilisation dans l'armoire électrique, le faisceau de câbles doit être posé correctement et muni d'un dispositif anti-traction. Comme la face active ne fournit pas de contact de terre capacitif (T), il faut assurer la mise à la terre continue par la conception de l'armoire électrique. |
Type de produit | Élément de contact à polarité fixe |
Nombre de pôles | 107 |
Enfichable | 107+PE |
Nombre de raccordements par pôle | 1 |
Type de matériau du contact | tourné |
roulés | |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Caractéristiques mécaniques | |
Diamètre de contact | 1,6 mm |
Technologie de raccordement | |
Technologie de raccordement | Raccordement à sertir |
Nombre de raccordements par pôle | 1 |
Raccordement du conducteur | |
Section raccordable | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section raccordable AWG | 26 ... 14 |
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 8 mm (0,14 mm² ... 1,5 mm²) |
6 mm (2,5 mm²) |
Tension de référence (III/3) | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Courant de référence | 10 A |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Ag |
Matériau de porte-contacts | PC |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
Référence | 1549644 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | AF7ABZ |
Product key | AF7ABZ |
GTIN | 4067923024946 |
Poids par pièce (emballage compris) | 90,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 90,2 g |
Numéro du tarif douanier | 85389000 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-CP-CK1.6-PL - Élément de codage 1095422
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Contact à sertir 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Contact à sertir 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Contact à sertir 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Contact à sertir 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Contact à sertir 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Contact à sertir 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Contact femelle 1885004
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Contact à sertir 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Contact à sertir 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Contact à sertir 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Contact à sertir 1004383
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Contact à sertir 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Contact à sertir 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Contact à sertir 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Contact à sertir 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Contact à sertir 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Contact à sertir 1674985
-
HC-CME-DD-107-M - Connecteur de câble 1549645
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen