CK1,6-ED-0,50BU AG - Contact à sertir
1663404

Contact à sertir, série: HC-M-12, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 1,6 mm, courant de référence: 10 A, section raccordable: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , matériau de contact: Alliage de Cu

Informations détaillées concernant le produit