Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CHARX T2HBI12-3AC32DC200-2M2R - Prise de raccordement côté véhicule
1680336

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Prise de raccordement côté véhicule, jusqu'à 500 A dans Boost mode, 200 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Fils individuels, longueur: 2 m, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur les parois avant et arrière, M6, boîtiers: noir, pour la recharge en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC), CEI 62196-2, CEI 62196-3, Pour les contacts DC et AC, un cache de protection est fourni.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Plus de 50 % d'économie d'espace dans la profondeur d'installation par rapport à nos prises CCS à sortie de câble droite
Taille homogène, peu encombrante de l'espace de montage et des points de vissage de toutes les prises côté véhicule de Phoenix Contact
Pose plus pratique et plus claire du faisceau de câbles
Points chauds évités grâce à un rayon de courbure plus important
Transition facile grâce à une géométrie de vissage identique de toutes les prises CCS
La protection IP6K6K/IP6K9K à l'avant résiste au nettoyage à haute pression et au jet de vapeur
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001