Prise de charge pour infrastructure destinée à une recharge en courant alternatif (CA) des véhicules électriques, compatible avec les connecteurs de charge pour infrastructure de type 2, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)
CHARX T2M3SO12-4P-8
-
Prise côté infrastructure
1822664
CHARX connect modular, Type 2, Prise côté infrastructure, 32 A , 480 V AC, sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Rectangulaire, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), CEI 62196-2
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Prise côté infrastructure |
Gamme de produits | CHARX connect modular |
Application | pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE) |
compatible avec les connecteurs de charge côté infrastructure | |
Design (Prise côté infrastructure) | Rectangulaire |
Design (Cache de protection) | rond |
Norme de charge | Type 2 |
Mode charge | Mode 3, cas B |
Variantes spécifiques au client | Sur demande |
() | |
Type de courant de charge | AC triphasé |
Courant de charge | max. 32 A AC (Triphasé) |
Puissance de charge | max. 26,6 kW (Triphasé) |
Classe de puissance de charge | max. 22 kW (32 A, triphasé) |
Tension de référence | 480 V |
Indications relatives au contact (Leistungskontakte) | |
Nombre | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Tension de référence | 480 V AC |
Courant de référence | max. 32 A (La prise côté infrastructure est conçue pour une charge monophasée ou triphasée avec des courants de charge jusqu'à 32 A.) |
Remarque concernant la connectique | Raccordement par contact mâle |
Indications relatives au contact (Signalkontakte) | |
Nombre | 2 (CP, PP) |
Tension de référence | 30 V AC |
Courant de référence | 2 A |
Remarque concernant la connectique | Raccordement par contact mâle |
Nature de la transmission de signaux | Impulsions modulées |
Actionneur de verrouillage | |
Actionneur de verrouillage | 12 V, à 4 pôles |
Position côté gauche | |
Plage de tension d'alimentation possible du moteur | 9 V ... 16 V |
Tension maximale de détection du verrouillage | 30 V |
Courant du moteur typique au moment du verrouillage | 0,2 A |
Courant inverse du moteur | max. 1 A |
Durée de connexion max. avec courant inverse | 1000 ms |
Durée d'ajustement recommandée | 600 ms |
Temps de pause après une course d'entrée ou de sortie | 3 s |
Durée de vie en service des cycles d'enfichage | > 10000 cycles |
Détection de verrouillage | disponible |
Déverrouillage de secours mécanique | disponible |
Longueur du câble | 0,5 m |
Structure de câble | 4 x 0,5 mm² |
Prise côté infrastructure | |
Dessin coté |
|
Largeur | 75 mm |
Hauteur | 91,71 mm |
Profondeur | 87,95 mm |
Cotes de perçage | |
Dessin coté |
|
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 60 mm |
Coloris (Boîtiers) | noir (9005) |
Matériau (Boîtier) | Plastique |
Matériau (Surface des contacts) | Argent |
Type de câble | sans fils individuels |
Fils uniques AC et communication disponibles séparément, voir les accessoires | |
Fils individuels actionneur de verrouillage | |
Longueur du câble | 0,5 m |
Structure de câble | 4 x 0,5 mm² |
Fil, matériau | PVC |
Fil, coloris | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Diamètre extérieur du câble | 1,60 mm ±0,20 mm |
Résistance de la ligne | ≤ 37,1 Ω/m |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 10000 |
Force d'enfichage | < 100 N |
Force de retrait | < 100 N |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (Prise côté infrastructure) | IP44 (enfiché) |
Indice de protection (Capot de protection) | IP54 (voir accessoires) |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 65 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | 5000 m (au-dessus du niveau de la mer) |
Normes | |
Normes/Prescriptions | CEI 62196-2 |
Type de montage Prise côté infrastructure | Montage sur la paroi arrière (Inclinaison possible à l'avant de 0 à 90 °) |
Type de montage Capot de protection | Montage sur la paroi arrière (disponible séparément) |
Diamètre perçage de fixation | 7,00 mm (ø) |
Vis de fixation | Filetage M5 |
Vis fournies | aucun |
Référence | 1822664 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | XWBADC |
GTIN | 4067923454989 |
Poids par pièce (hors emballage) | 416 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
CHARX T2M3SOW-1AC32-0,7M - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1737273
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,3M - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1737283
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,7M - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1737287
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-1,5M - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1737447
-
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1737286
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-4-0.5 - Contact 1762212
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-6.2-6.0 - Contact 1762209
-
EV-T2SOC-B - Capot de protection 1164293
-
EV-T2SOCR-B - Capot de protection 1347421
-
EV-T2SOC-P - Capot de protection 1164297
-
EV-T2SOCR-PC - Capot de protection 1347426
-
CHARX T2M3SO-CAP-REMOVER - Outil de démontage 1737467
-
EV-LABEL-C-SO - Autocollant 1315521
-
CHARX SEC-1000 - Automate de charge AC 1139034
-
CHARX SEC-3000 - Automate de charge AC 1139022
-
CHARX SEC-3050 - Automate de charge AC 1139018
-
CHARX SEC-3100 - Automate de charge AC 1139012
-
CHARX SEC-3150 - Automate de charge AC 1138965
Avantages
Système personnalisable – disponible désormais aussi avec une position variable de l'actionneur
Montage facile – possible désormais aussi directement sur le circuit imprimé ou, de manière classique, au moyen de câbles de raccordement enfichables
Résistance aux forces transversales et étanchéité à l'eau et à la saleté grâce aux contacts surmoulés
Compatibles avec tous les capots de protection et les obturateurs de la gamme CHARX contact modular
Étanchéité à l'eau et à la saleté grâce à des contacts entièrement surmoulés
Gain de place pouvant atteindre 38 % par rapport à la génération précédente
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen