Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CHARX T2M3SOW-1AC32-0,7M - Kit de câbles pour prise côté infrastructure
1737273

CHARX connect modular, Type 2, Kit de câbles pour prise côté infrastructure, 32 A , 250 V AC, Accessoires, Fils individuels, longueur: 0,7 m, Montage par enfichage, avec contacts mâles d'un côté, compatible avec le type 2 des prises de charge côté infrastructure sur les stations de charge pour l'électromobilité (EVSE), CEI 62196-2

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Montage flexible et entretien facile grâce aux câbles enfichables
Espace de montage normalisé et peu encombrant
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001