Dispositif paratonnerre / parafoudre pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 1 000 V DC, pour montage sur rail DIN, avec contact de télésignalisation, éléments de protection avec contrôle de la température, affichage de l'état sur le module.
Parafoudres pour les installations photovoltaïques
Le parafoudre basse tension pour les installations photovoltaïques contribue à réduire la durée d'amortissement et simultanément à augmenter la disponibilité de votre installation photovoltaïque. Les équipements de protection pour les installations photovoltaïques se distinguent des parafoudres basse tension pour les courants continus linéaires. Avec notre gamme de parafoudres spécifiques aux applications pour les installations photovoltaïques, nous vous proposons les composants adaptés, de l'alimentation à la protection des câbles de signalisation et de données.
Parafoudre intégré au circuit imprimé principal, conforme au type 2/classe II, destiné à la protection MPPT de circuits électriques individuels ou multiples
Avantages
- Capacité de puissance optimisée pour les installations photovoltaïques jusqu'à 1 500 V DC
- Sécurité confirmée par un organisme indépendant avec homologation KEMA
- Sécurité de fonctionnement élevée grâce à une tenue aux courts-circuits jusqu'à 2 000 A
- Utilisation possible jusqu'à 6 000 m conformément à la norme EN 50539-11
Nouveaux produits
Parafoudre enfichable VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R
Parafoudre enfichable de type 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...
Le parafoudre enfichable de type 1 de la gamme de produits Safe Protection Plus vous offre une protection fiable des installations pour les systèmes bipolaires isolés à tension continue de 1 000 V DC. Grâce à sa conception optimisée et à sa structure enfichable, il offre des avantages en matière d'installation et de maintenance. Le parafoudre de type 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV est disponible avec ou sans signalisation à distance.
Parafoudre enfichable de type 2 -VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R
Parafoudre basse tension enfichable de type 2
Les parafoudres enfichables de type 2 de la gamme de produits VAL-SPP vous offrent, grâce au circuit 2+V pour les systèmes à tension continue isolés bipolaires, une protection fiable des installations pour les applications avec une tension en circuit ouvert de 600 V DC, 1 000 V DC ou 1 500 V DC Uocstc. Avec les nouveaux équipements de protection, profitez d'un dispositif de déconnexion optimisé et des avantages liés à l'installation et à la maintenance. Les parafoudres de type 2 VAL-SPP-T2-...-PV... sont disponibles avec ou sans signalisation à distance.
Installation et fonctionnement simples et sûrs Gamme de produits Safe Protection Plus
Safe Protection Plus est le nom de la nouvelle gamme de produits en matière de parafoudres basse tension. Avec les nouveaux parafoudres VALVETRAB SPP à base de varistances, nous proposons un parafoudre basse tension robuste avec des caractéristiques d'installation et de sécurité orientées vers l'avenir.
Avons-nous éveillé votre curiosité ? Regardez l'animation des nouveaux produits et apprenez-en davantage sur VALVETRAB SPP sur notre page de renvoi.
Parafoudre monobloc T1/T2 pour installations photovoltaïques
Parafoudre monobloc T1/T2 pour les installations photovoltaïques avec des tensions de chaîne pour 600/1 000/1 500 V DC
Les parafoudres monoblocs T1/T2 pour systèmes à deux pôles isolés à tension continue de 600/1 000/1 500 V DC disposent d'une résistance aux courts-circuits allant jusqu'à 2 000 A. Les produits possèdent l'homologation KEMA et sont disponibles au choix avec ou sans contact de télésignalisation libre de potentiel. Grâce aux cônes d'insertion allongés sur les raccords principaux et aux puits de vis surélevés, une résistance accrue aux courants de fuite est atteinte et l'installation est plus sûre. L'indicateur d'état optique sur l'appareil informe sur l'état du parafoudre.
Parafoudre basse tension monobloc de type 2 pour installations photovoltaïques
Parafoudre basse tension monobloc de type 2 pour les installations photovoltaïques avec des tensions de chaîne jusqu'à 1 500 V DC
Le parafoudre basse tension de type 2 pour les systèmes à deux pôles isolés à tension continue de 1 500 V DC est protégé contre les courts-circuits jusqu'à 2 000 A. Les cônes d'insertion allongés et les puits de vis surélevés garantissent une meilleure résistance aux courants de fuite et rendent ainsi l'installation plus sûre. Grâce à la signalisation à distance en option, les parafoudres peuvent être intégrés dans des systèmes de surveillance. L'indicateur d'état optique sur l'appareil informe sur l'état du parafoudre basse tension lors des contrôles visuels sur site.
Parafoudre basse tension pour installations photovoltaïques
Les installations photovoltaïques nécessitent des circuits de protection spéciaux. En fonction de la configuration du système et des conditions de mise à la terre, nous mettons à disposition des parafoudres adaptés qui maîtrisent ces tensions continues élevées en toute sécurité.
Les kits de solutions précâblés vous facilitent l'installation du parafoudre basse tension dans votre installation photovoltaïque.
Les systèmes de suivi et de surveillance doivent également être protégés contre les perturbations et les pertes de données. Protégez les câbles de données et de commande avec des parafoudres adaptés.
Parafoudre enfichable T1/T2 pour installations photovoltaïques
Parafoudre enfichable T1/T2 pour installations photovoltaïques
Les parafoudres enfichables T1/T2 pour systèmes à deux pôles isolés à tension continue de 600 et 1 000 V DC disposent d'une résistance aux courts-circuits jusqu'à 1 000 A. Les produits sont testés par la KEMA et font partie des composants homologués par l'UL (Underwriters Laboratories). Ainsi, les parafoudres peuvent également être utilisés sur le marché nord-américain sans autres tests. Grâce au verrouillage sur l'élément de base, les fiches de protection restent solidement reliées à l'élément de base, même en cas de forces élevées lors du processus de dérivation. La fenêtre de signalisation sur chaque connecteur renseigne sur son état de fonctionnement.