Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Adaptateur de rail DIN
1419024

Adaptateur de rail DIN, design: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, matériau: PC-GF, type de raccordement: Raccordement IDC, section raccordable: AWG 26- 22, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles