Adaptateur de profilé compact, raccordement de blindage en option, avec couvercle antipoussière, conception monobloc
NBC-PP-G1PGY
-
Adaptateur de rail DIN
1041740
Adaptateur de rail DIN, design: Embase avec blindage, indice de protection: IP20, matériau: PC-GF10, type de raccordement: Raccordement rapide, sans module d'insertion
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | sans module d'insertion |
Type de produit | Panneau de distribution |
Contenu dans le kit | 1100077 NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 |
Nombre de prises | 1 |
Nombre de prises | 1 |
Résistance de passage par paire de contacts | ≤ 5 mΩ |
Résistance de passage | ≤ 5 mΩ (blindage-terre, en option) |
Type de raccordement | Raccordement rapide |
Largeur | 18 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 64,6 mm |
Matériau | PP |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | PC-GF10 |
Matériau de contact | CuSn6 |
Matériau de surface du contact | étain |
Normes / Spécifications | PA 6 GF (Interrupteur de blindage) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
IP20 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 60 °C |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Cache anti-poussière non compatible avec les inserts modulaires à fibre optique |
Référence | 1041740 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | 33AB00 |
Product key | ABNLAA |
Page catalogue | Page 375 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626598666 |
Poids par pièce (emballage compris) | 29,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 29,4 g |
Numéro du tarif douanier | 39259000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Isolant femelle RJ45 1417274
-
CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Prolongateur RJ45 1041760
-
FOC-I-D1PGY-S/MPAGC - Prolongateur FO 1041820
-
FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - Prolongateur FO 1041840
-
NBC-PP-P1PGY:10 - Capot de protection anti-poussière 1041860
-
NBC-PP-F1PWH:10 - Cadres de sécurité Plug Guard 1041881
-
NBC-PP-A1PRD:10 - Elément de sécurité Port Guard 1041900
-
UC-TMF 16 - Repères pour blocs de jonction 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824678
-
NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - Profilé percé 1207666
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - Prolongateur FO 1041780
-
FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM - Prolongateur FO 1041800
-
UC-TMF 16 VT - Repères pour blocs de jonction 0822699
-
UC-TMF 16 YE - Repères pour blocs de jonction 0819259
-
UC-TMF 16 RD CUS - Repères pour blocs de jonction 0824682
-
UC-TMF 16 GN - Repères pour blocs de jonction 0817921
-
UC-TMF 16 BU CUS - Repères pour blocs de jonction 0824679
-
UC-TMF 16 OG - Repères pour blocs de jonction 0817811
-
UC-TMF 16 OG CUS - Repères pour blocs de jonction 0824681
-
UC-TMF 16 VT CUS - Repères pour blocs de jonction 0824683
-
UC-TMF 16 BU - Repères pour blocs de jonction 0817905
-
UC-TMF 16 YE CUS - Repères pour blocs de jonction 0824684
-
UC-TMF 16 GN CUS - Repères pour blocs de jonction 0824680
-
UC-TMF 16 RD - Repères pour blocs de jonction 0817824
Avantages
Type compact
Pour la distribution de câblage cuivre et fibre optique
Possibilité de verrouillage en façade sans outil spécial
Montage sans outil spécial
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen