Outil de sertissage CRIMPFOX DUO 16S

Outil de sertissage

L'outil de sertissage de la gamme de produits CRIMPFOX vous permet de traiter tous les types de contact tels que les embouts, les cosses ou les connecteurs coaxiaux professionnellement et en toute sécurité. Un rapport de levier optimisé et les poignées ergonomiques des outils de sertissage permettent de travailler aisément et sans se fatiguer. Le dispositif de verrouillage automatique intégré garantit un pressage de qualité stable à long terme et étanche au gaz.

Go to Product Detail Page for item 1202877
CRIMPFOX DUO 16S - Pince à sertir
CRIMPFOX DUO 16S - Pince à sertir
1202877
E-No: 983222989

Pince à sertir, type de contact : embouts isolés et non-isolés, normes/dispositions : DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formes A, E, F, section min. : 0,14 mm2, section max. : 16 mm2, pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 6 mm2, ajustement automatique à la section, matrice pivotante, insertions latérale et frontale, sertissage : carré

Avantages

  • Maniement simple grâce aux poignées ergonomiques
  • Traitement efficace des conducteurs grâce à des rapports de levier optimisés
  • Connexions fiables grâce au respect des normes courantes
  • Traitement de haute qualité d'un grand nombre de contacts grâce au dispositif de verrouillage automatique intégré
  • Longue durée de vie grâce à des composants et matériaux de grande qualité

Sertissage professionnel

Nos outils de sertissage vous permettent de traiter de manière professionnelle et sécurisée tous les types de contact, tels que les embouts, les cosses ou les connecteurs coaxiaux. Grâce à la démultiplication optimisée du levier et à la forme ergonomique de la poignée, on obtient une transmission efficace de la force et une utilisation sans fatigue. Équipées d'un dispositif de verrouillage automatique intégré, nos pinces à sertir permettent un sertissage constant de haute qualité.

CRIMPFOX – outils de sertissage Fiables et polyvalentes

Sertissage d'un conducteur avec embout avec une pince à sertir CRIMPFOX 6 en main
Sertissage d'un conducteur avec embout avec une pince à sertir CRIMPFOX CENTRUS en main
Sertissage d'un conducteur avec une pince à sertir CRIMPFOX-TC MP-6 en main
Sur la pince à sertir CRIMPFOX-M, la matrice interchangeable est retirée
Pince à sertir CRIMPFOX-P SR 6
Sertissage d'un conducteur avec embout avec une pince à sertir CRIMPFOX 6 en main

Ce type de pince à sertir universel et très répandu est basé sur le principe des ciseaux et est disponible avec des matrices pour différents types de contacts. Chaque section a ici son propre nid de matrice. Il faut donc explicitement veiller au bon positionnement. Pour un traitement précis et rapide, les stations de matrice sont identifiées par la section de conducteur correspondante.

Sertissage d'un conducteur avec embout avec une pince à sertir CRIMPFOX CENTRUS en main

Les outils de sertissage à réglage automatique ne possèdent qu'un seul puits d'insertion qui s'ajuste de manière autonome à la section de conducteur à traiter lorsqu'il est actionné. Sur cette base, ils sont également parfaitement adaptés à d'autres standards de conducteurs (JIS/AWG) et aux embouts TWIN. Le mécanisme particulier permet des formes de sertissage carrées et hexagonales.

Sertissage d'un conducteur avec une pince à sertir CRIMPFOX-TC MP-6 en main

Les pinces à sertir dites « à quatre broches » permettent de traiter avec précision de nombreux contacts tournés grâce à des options d'ajustement universelles. L'écran numérique facilite le réglage de la mesure de sertissage. Grâce à l'aide au positionnement intégrée, les contacts sont alignés avec précision.

Sur la pince à sertir CRIMPFOX-M, la matrice interchangeable est retirée

Les pinces à sertir universelles se distinguent par le changement rapide et sans outils des matrices de sertissage. La prise en charge d'un grand nombre de matrices de sertissage et de presses différentes en fait un outil universel peu encombrant pour toutes les applications.

Pince à sertir CRIMPFOX-P SR 6

Les pinces à sertir parallèles garantissent des résultats de sertissage symétriques grâce aux mouvements parallèles des matrices. L'aide au positionnement intégrée veille au positionnement exact des contacts.

CRIMPFOX DUO Pour une plus grande flexibilité

La CRIMPFOX DUO est la pince à sertir pour toutes les éventualités. Sa matrice pivotante permet d'accueillir les embouts sur le devant ou sur les côtés. Le blocage intégré maintient la matrice en position en toute sécurité. Il est ainsi possible de sertir confortablement même dans des espaces de travail restreints, par exemple lors du câblage directement sur l'armoire électrique. Les pinces à sertir traitent également les embouts TWIN en toute sécurité du point de vue des processus grâce au mécanisme autoréglable. Combinés à la large plage de section de 0,14 à 16 mm², les outils de sertissage ergonomiques sont synonymes de confort et de flexibilité.

Pince à sertir multifonctionnelle Un outil, quatre fonctions

Avec la pince à sertir multifonctionnelle CRIMPFOX 4 IN 1, vous traitez les conducteurs et les embouts rapidement et sans effort, avec un gain de temps pouvant atteindre 30 %. Un seul outil permet d'exécuter plusieurs opérations : coupe, dénudage, torsion et sertissage. Un déroulement d'action organisé efficacement vous permet d'exécuter toutes les étapes sans avoir à poser l'outil. Équipé d'un dispositif de verrouillage automatique à 4 positions, l'outil de sertissage offre un sertissage de qualité constante. Un changement de section de 0,5 à 2,5 mm² est effectué confortablement en quelques secondes seulement par le remplacement des chargeurs d'embouts équipés de produits en bande.

Brochure CRIMPFOX
Outils de sertissage à réglage automatique

Pour en savoir plus sur les pinces à sertir autoréglables pour embouts et leurs avantages, consultez notre brochure. Vous y trouverez également un bref aperçu de la manière dont nos pinces à sertir font leurs preuves dans la pratique ainsi que des conseils pour obtenir des résultats optimaux lors du traitement des conducteurs.

Télécharger maintenant
Utilisation de la pince à sertir CRIMPFOX DUO 16S dans une installation électrique